thyssenkrupp Steel

A thyssenkrupp Steel a Rittal perem-adatközpontjait használja fel IT infrastruktúrája kiépítéséhez

Még néhány évvel ezelőtt az acélgyártók a kutatólaboratóriumaikban végzett bonyolult tesztek segítségével fejlesztettek ki új termékeket. Manapság ez gyorsabban és hatékonyabban történik, mivel a nagy teljesítményű számítógépes rendszerek átveszik a számítások nagy részét. De csak a modern IT-rendszerekkel válik lehetségessé a felhalmozódó adatmennyiségek hatékony kiértékelése, és így a piacra jutási idő lerövidítése és a versenyképesség növelése. A thyssenkrupp Steel a Rittal edge adatközpontjainak segítségével gyorsan és rugalmasan, közvetlenül a termelési helyszíneken építi ki a szükséges informatikai kapacitásokat, hogy az acélgyártáshoz kapcsolódó folyamatok széles körének digitalizálását előmozdítsa. Ehhez Rittal IT-konténereket telepítettek közvetlenül a vállalat telephelyén, amelyek edge adatközpontként működnek, felhőhöz létrehozott csatlakozással együtt.

A Rittal adatközpont-konténerek holisztikus biztonsági koncepciónk kulcsfontosságú elemei, és megfelelnek a legmagasabb szintű biztonsági előírásainknak. A Rittal-lal fennálló partneri kapcsolat részeként létrehozott edge adatközpontokat közvetlenül a gyártási helyszínekre telepítjük, így hatékonyan és biztonságosan tudjuk támogatni az IoT-törekvéseket is.
Dr. Michael Kranz, a thyssenkrupp Steel informatikai igazgatója
With the help of Rittal Edge Data Centers, thyssenkrupp Steel is quickly and flexibly building the IT resources required directly at the production sites to advance the digitization of a wide range of steel production processes.

Telepítés a gyártás közelébe

A digitalizáció a thysenkrupp Steel vállalati stratégiájának lényeges része. A digitális folyamatok során generált adatok képezik a döntéshozatal, az elemzés és az előrejelzés alapját. Következésképpen a feldolgozandó adatok mennyisége folyamatosan növekszik, így a vállalatnak ennek megfelelően kell átalakítania informatikai infrastruktúráját. A vállalat a Rittal által kifejlesztett peremhálózati adatközpontokra támaszkodik a megnövekedett számítási teljesítmény, az adatszolgáltatás során a rövid látens idők, valamint a megszakítás nélküli adatelérhetőség és a rendszer egészére kiterjedő biztonság érdekében. Az edge rendszerek stabil acélkonténerekbe vannak építve, biztonsági ajtókkal vannak felszerelve, és számos lényeges paraméter részletes felügyeletét biztosítják, beleértve a beléptetést, a tűzvédelmet és a leállás elleni biztonságot. Az adatközpont-konténerek előre konfigurált hűtési és áramellátási komponensekkel vannak felszerelve, amelyek lehetővé teszik az infrastruktúra kockázatmentes és gyors telepítését.

Együttműködés partnerként

A projekt kezdetén a thyssenkrupp Steel vállalattal közösen először elemezték a Rittal peremhálózati adatközpontokkal elérendő célokat, és ebből vezették le a szükséges specifikációkat. A moduláris Rittal peremhálózati adatközpontjai biztosítják a thyssenkrupp Steel számára azt a rugalmasságot, amelyre szüksége van ahhoz, hogy IT-környezetét gyorsan a jövőbeli követelményekhez igazíthassa. A gyártási környezetben a biztonságos, nagy rendelkezésre állású és standardizált IT-infrastruktúrák megfelelő alapot jelentenek a termelési IT egyre átfogóbb automatizálásához és a legmodernebb adatközpont-technológiához.

Áttekintés

Projekt
thyssenkrupp Steel
Helység
Duisburg, Németország
Kihívás

A termeléshez kapcsolódó folyamatok digitalizálása a biztonságos, standardizált és nagy rendelkezésre állású IT-infrastruktúra érdekében

Nagy adatmennyiség, az adatok gyors elérhetősége rövid látens idővel

A termelési informatika fokozódó automatizálása

Megoldás

Rittal adatközpont-konténerek (RDCC) előre konfigurált hűtési és áramellátási komponensekkel az infrastruktúra gyors telepítéséhez

Telepítés közvetlenül a vállalat telephelyén, peremhálózati adatközpontként

Nagyfokú fizikai biztonság