Az ene't az energiaágazatra szakosodott informatikai rendszerház. A vállalat alapítói már 2002-ben felismerték, hogy a villamosenergia- és gázköltségek kiszámítása mennyire összetett az energiapiacon. Ezért megfelelő szoftvermegoldásokat kívántak kínálni a termelők, a hálózatüzemeltetők, valamint a regionális és városi közműszolgáltatók számára. Ma az ene't a német energiaipar egyik vezető rendszerháza. A vállalatnál a szoftver és a szolgáltatások az üzleti modell sarokkövei. A nagy teljesítményű és üzembiztos adatközpont ezért kulcsfontosságú a vállalat gazdasági sikerének biztosításához. De a több mint 500 energiaipari ügyfél is számít az IT-szolgáltatások magas szintű rendelkezésre állására. Az ene't ezeket egy Rittal konténeres megoldásban elhelyezett, saját adatközponton keresztül biztosítja .
Rendkívül elégedettek vagyunk a Rittal által szállított konténeres megoldással, mivel ez lehetővé teszi számunkra, hogy a lehető legjobban teljesítsük az adatközpont infrastruktúrájával szemben támasztott szigorú rendelkezésre állási követelményeket.
A kapacitások határa elérve
Az, hogy az ene't GmbH ötlete valójában mennyire sikeres, a gyors növekedésből is látszik: mindössze 15 év alatt az alkalmazottak száma háromról több mint 100-ra emelkedett. Ezzel egyidejűleg az energiaipar számos vállalata megkezdte saját digitális átalakulását, és egyre több IT-szolgáltatást integrált a költségszámítási folyamataiba - beleértve az ene't szolgáltatásait is. A vállalat például ma már számos alkalmazást szoftver-alapú szolgáltatásként (SaaS) kínál, így az ügyfelek gyorsan és egyszerűen hozzáférhetnek az alkalmazásokhoz az interneten keresztül. Ennek eredményeképpen az ene't belső IT-infrastruktúrájával szemben támasztott követelmények tovább nőttek. 2016-ban végre elérték azt a volument, amely egy új adatközpont létrehozását tette szükségessé. A meglévő helyiségek bővítése nem volt lehetséges, és a nyilvános felhőforrások nagyobb mértékű bevonása sem volt kívánatos. Az új adatközpontnak nagyon gyorsan kellett megvalósulnia, és meg kellett felelnie a legmagasabb szintű informatikai biztonsági és üzembiztossági előírásoknak. A döntés egy Rittal adatközpont-konténerre esett, amelyet a vállalat telephelyén, kültéren kellett elhelyezni.
Lehetővé tenni a lehetetlent
A projekt 2016 szeptemberében indult. A követelmények között szerepelt a legmagasabb szintű fizikai biztonság, a redundánsan kialakított infrastruktúra, a lehető legjobb energiahatékonyság és mindenekelőtt a rövid szállítási idő. A cél az volt, hogy az új informatikai környezet 2017 májusában már működőképes legyen. Ez az időkeret csak akkor valósítható meg, ha a konténer-adatközponthoz előre konfigurált komponenseket használnak, amelyek lehetővé teszik az infrastruktúra kockázatmentes és gyors felállítását. Az ene't által szolgáltatott teljesítményadatok alapján a Rittal adatközpont-szakértői két olyan konténert konfiguráltak, amelyek a teljes informatikai rendszert képesek voltak befogadni, és amelyek most a vállalat telephelyén találhatók.
A konténerek úgy épülnek fel, mint egy modern házon belüli adatközpont. Az IT rackek hidegfolyosójának elszigetelése lehetővé teszi az informatikai rendszerek energiatakarékos légkondicionálását. A tetőn elhelyezett napelemek tovább javítják a teljes rendszer energiamérlegét. A hűtésről hat Rittal folyadékhűtő rendszercsomag (LCP) gondoskodik - levegő-víz hőcserélők a rackeken - gondoskodik redundáns kivitelben. A két konténerben tizenkét IT racknek van hely, amelyek közül négy van jelenleg kiépítve. Itt az ene't elegendő kapacitással rendelkezik ahhoz, hogy a vállalat jövőbeli növekedését informatikai szempontból kezelni tudja.
A szünetmentes tápellátó rendszerek a konténereken belül egy külön műszaki helyiségben vannak elhelyezve. Ezeket is redundánsan alakították ki, és akár három órán keresztül képesek az akkumulátorok segítségével biztosítani az IT üzemelését. A rendszert úgy tervezték, hogy minden egyes szerver és kapcsoló két tápegységen keresztül kapja a tápellátást, amelyek mindegyike független tápellátással rendelkezik. Ha az áramellátás hosszabb időre kiesik, egy dízel tartalékkal rendelkező vészhelyzeti generátor 24 órán keresztül ellátja a teljes rendszert.
A szilárd alap megteremtése
Az oxigéncsökkentő rendszer biztosítja a konténerben lévő levegő állandó oxigéncsökkentését, így gyakorlatilag nem keletkezhet nyílt tűz. Ebből a célból az oxigéntartalmat 14%-ra csökkentik. Emellett a műszaki helyiségben van egy tűzoltórendszer telepítve. A Rittal CMC III átfogó felügyeleti megoldása rögzíti az informatikai szekrényekben észlelt központi paramétereket, például a hőmérsékletet, a páratartalmat, az oxigéntartalmat, a füstfejlődést vagy a nyitott ajtókat, és továbbítja ezeket az üzeneteket az informatikai irányítóközpontba.
Az adatbiztonság és a magas rendelkezésre állás fontos szerepet játszik az ene't üzleti modelljében. Ezért az adatközpont minden komponensét redundánsra tervezték, beleértve az áramellátást és az internetkapcsolatot is.
Áttekintés
- Projekt
- ene't GmbH
- Helység
- Hückelhoven, Németország
- Ágazat
- IT-infrastructure
- Kihívás
IT-támogatott folyamatok a villamosenergia- és gázköltségek kiszámításához az energiapiacon
Az alkalmazások biztosítása SaaS-ként
Nagy teljesítményű és üzembiztos adatközpont nagyfokú rendelkezésre állással
Gyors megvalósítás és szigorú IT-biztonsági követelmények, valamint redundánsan kialakított infrastruktúra és a lehető legjobb energiahatékonyság
- Megoldás
Két Rittal adatközpont konténer, 6 LCP Inline (folyadékhűtő rendszercsomag), szünetmentes tápegység-rendszerek, Rittal CMC III felügyeleti megoldás, IT rackek, hidegfolyosó-burkolat az IT rackekben