Az ózon tiszta vizet biztosít mind az ivóvízkezelés, mind a szennyvíztisztítás területén. A gázt speciális berendezésekben állítják elő, elektromos kisüléssel - ez a folyamat sok elektromos energiát igényel. A világ egyik vezető ózonos vízkezelő berendezések gyártója a Xylem Services GmbH, amelynek székhelye Herfordban található, a Xylem vállalatcsoport tagja, amely világszerte 12 500 alkalmazottat foglalkoztat. A herfordi rendszereket világszerte Wedeco márkanév alatt értékesítik. Mivel az üzemeltetés során az energiaköltségek viszonylag magasak a beruházási költségekhez képest, a Xylem különös hangsúlyt fektet a nagyfokú energiahatékonyságra. A kapcsoló-berendezések hűtéséhez a Xylem ezért a Rittal Blue e+ sorozatú hűtőberendezéseit használja.
A Rittal biztosítja a kapcsolószekrényeket és a hozzájuk illeszkedő hűtési technológiát nagy szállítási megbízhatósággal. A nagy kereslet miatt jelenleg négy hét az átfutási idő a gyártásban. Ezért nagyon fontos számunkra egy olyan rendszerszállító, mint a Rittal.
A teljesítményelektronikát hűteni kell
Az ózon előállítása elektromos energiát igényel: egy óránként egy kilogramm ózont előállító berendezés teljesítményfelvétele körülbelül 5-6 kW. Egy tajvani vegyipari gyár jelenlegi berendezése óránként akár 20 kg ózon előállítására is képes, és ennek megfelelően a teljes csatlakoztatott teljesítménye meghaladja a 100 kW-ot. Egy ilyen berendezés teljesítményvesztesége kb. 8%, amely a vezérlőszekrényekben hővé alakul át. A kapcsolószekrénybe épített alkatrészek túlzottan magas hőmérséklettől való védelme érdekében az elektrotechnikai elemek számára telepített Rittal TS 8 kapcsolószekrényekben két hűtőberendezés is található a Rittal új Blue e+ sorozatából, amelyek egyenként 6 kW hűtési kapacitással rendelkeznek.
Szignifikánsan alacsonyabbak az üzemeltetési költségek
A Blue e+ termékcsalád új hűtőberendezései jelentősen nagyobb energia-hatékonysággal működnek, mint az elődmodellek. Különösen a hőcsöves és a kompresszoros hűtés kombinációjával megvalósított hibrid üzemmód eredményezhet nagyon nagy energia-megtakarítást a részterhelési tartományban. A hűtést 35°C-os kapcsolószekrény-hőmérsékletre tervezték, 35°C-os külső hőmérséklet mellett. Alacsonyabb külső hőmérsékleten a hűtőegységeknek lényegesen kevesebb energiára van szükségük. Ezenkívül a kompresszoros hűtés is energiaoptimalizált módon működik. A Xylem rendszereinek nagy előnye tehát a nagy energiahatékonyság és az ezzel járó üzemeltetési költségmegtakarítás az ügyfél számára, mivel ezek a rendszerek gyakorlatilag éjjel-nappal működnek. Ha a kapcsolószekrény-hűtés teljesítményfelvétele 2 kW-tal kisebb, akkor évi 8.500 üzemórát feltételezve gyorsan összeadódik egy öt számjegyű összeggé, amit a Xylem ügyfelei a rendszer élettartama alatt energiaköltségen megspórolhatnak.
A többfeszültségű üzemmód előnyös
Az olyan nemzetközileg aktív vállalatok számára, mint a Xylem, különösen fontos, hogy a berendezések többféle feszültségen képesek működni. Függetlenül attól, hogy az üzemet az USA-ba, Japánba, Mexikóba, az Egyesült Királyságba vagy Németországba szállítják, a hűtőberendezések minden esetben képesek megbirkózni a rendelkezésre álló hálózati feszültséggel. Korábban a Xylemnek vagy az adott hálózati feszültségnek megfelelő hűtőberendezést kellett beszereznie, vagy egy kiegészítő transzformátort kellett használnia. A nemzetközi kereskedelemben a hűtőberendezések UL-listing besorolása is különösen fontos. Attól függően, hogy az üzem hol kezdi meg működését, az engedélyezéshez szükséges formalitások és előírások eltérőek. Az alkatrészek nemzetközi elérhetősége és a megfelelő szerviz- és pótalkatrészellátás szintén fontos a Xylem számára. És egy olyan nemzetközileg pozícionált beszállítóval, mint a Rittal, van egy kompetens helyi kapcsolattartójuk is.
Áttekintés
- Projekt
- Xylem Services GmbH
- Helység
- Herford, Németország
- Ágazat
- Machine-Building
- Kihívás
Nagy energiahatékonyság a kapcsoló-berendezések hűtésében
Energiaköltségek megtakarítása
- Megoldás
Rittal TS 8 kapcsolószekrények
Két Rittal Blue e+ hűtőberendezés (egyenként 6 kW)