Ahol éjjel-nappal nagy mennyiségű adatot dolgoznak fel, hogy az ügyfelek számíthassanak a zökkenőmentes folyamatokra, ott az adatközpontban a leállás elleni biztonság üzleti szempontból kritikus fontosságú. A WUND vállalatcsoport ezért a termálfürdőiben Németország-szerte az autark peremhálózati adatközpontokra és a standardizálásra támaszkodik. A napi 17 órás nyitva tartás mellett, az év 365 napján, a készpénzmentes fizetéstől a pálmafák öntözéséig mindennek zökkenőmentesen kell működnie. Ez csak azért lehetséges, mert a színfalak mögött a Rittal átgondolt és rendkívül hatékony informatikai infrastruktúrája áll.
A Rittal intenzív és hozzáértő tanácsadással látott el minket. Mindig is az volt a benyomásunk, hogy megértették, milyen kihívásokkal kell szembenéznie egy ekkora méretű és különböző helyszínekkel rendelkező termálüzemnek. Az a tény, hogy a magas szintű standardizálás ellenére maximálisan rugalmasak vagyunk az IT rendszer fel- és kiépítésében, csak megerősítette döntésünket.
Nagyfokú rendelkezésre állás folyamatos üzemben
.Az euskircheni termálfürdőben a nyaralás érzését 500 valódi pálmafa és 1200 orchidea, valamint a 24 és 33 fok közötti vízhőmérséklet fokozza. Összesen több mint 3000 IP-cím tartozik a szivattyúkhoz és a vezérlőelemekhez - az 500 pálmafához is, amelyeket már nem kézzel öntöznek, hanem egy automatizált öntözőrendszerhez csatlakoztattak. Így óriási mennyiségű adat gyűlik fel, amelyet a helyi adatközpontban feldolgoznak és elérhető állapotban tartanak. Ha azonban a rendszerek nem működnek mindig kifogástalanul, akkor az üzemeltető számára pénzügyi veszteségek vagy akár imázskárosodás is lehet a következmény. Ezért a Rittal IT-infrastruktúrája mellett szólt és fontos döntési szempont volt az adatok nagyfokú rendelkezésre állása. A moduláris, redundáns szünetmentes tápellátó rendszer és az elektromos elosztók számára külön műszaki helyiség áll rendelkezésre. A Rittal folyadékhűtő rendszercsomagok (LCP-k), valamint a hidegfolyosós kialakítás a szerverteremben a rack-sor alapú hűtést biztosítanak. A hideg levegőt közvetett, szabad hűtéssel állítják elő.
A WUND vállalatcsoport a felügyeletet és a hibaüzeneteket a telephelyeket átfogó módon szerette volna kezelni, különösen magas színvonalú rendszertechnológiával, az informatikai infrastruktúrát maximálisan standardizálva, és régiókon felüli szervizhálózattal. Mivel a 365 napos üzemben a magas rendelkezésre állás csak rövid látens idővel garantálható, a WUND csoport minden egyes termálfürdő helyszínén perem megoldás mellett döntött.
Jövőbiztos a maximális standardizáltság révén
A magas rendelkezésre állás miatt a csoport telephelyein önellátó adatközpontokra volt szükség. Annak érdekében, hogy probléma esetén bármikor gyorsan be tudjunk avatkozni, nagy könnyebbséget jelent, hogy az adatközpontok nagymértékben standardizáltak, és így szinte azonosak. Bár az egyes létesítmények egymástól függetlenül működnek, a bármikor bővíthető IT-infrastruktúra és a kapcsolódó folyamatok jelentősen egyszerűsítik a működést, és végül döntő tényezőnek bizonyultak a Rittal-lal való együttműködés melletti döntésben. Emellett az új helyszínek gond nélkül integrálhatók a meglévő informatikai környezetbe, és a meglévő adatközpontok is bővíthetők.
A hézagmentes felügyelet garantálja a biztonságot
A termálfürdők és élményfürdők Németországban jelenlég ötből négy telephelyen a Rittal megoldásait használják, például standardizált TS IT rackeket és klímamegoldásokat. A helyszínen a Rittal Computer Multi Control III (CMC III) felügyeleti rendszere a szerverrackekben elhelyezett érzékelők segítségével ellenőrzi, hogy minden funkció kifogástalanul működik-e. Ehhez az adatközpontokban adatokat gyűjtenek a hőmérsékletről, a páratartalomról, a levegő áramlási sebességéről és még sok másról. A mért értékeket egy központi egységben összesítik és dolgozzák fel. Ezután az SNMP (Simple Network Management Protocol) protokollon keresztül integrálódnak a Rittal RiZone adatközpont-kezelő megoldásba. Ez az adatközpont infrastruktúra-kezelő, vagyis DCIM szoftver egy másik adatközpontban található. Innen folyamatosan figyeli az egyes helyszínekről kapott adatokat, és szükség esetén riasztást indít. Ha ugyanis valami mégsem működik, a résmentesen működő riasztórendszernek garantálnia kell, hogy a hiba elhárítása azonnal megtörténhessen. Ma a hardver tökéletesen működik a WUND csoport termálfürdőiben. A leállások és üzemzavarok elfelejthetők. A két partner azonban már tervezi a következő lépéseket, például az informatikai rendszer kiterjesztését a digitalizáció fokozásával. A fürdővendég minderről továbbra sem értesül, miközben az 500 darab, IP-címmel ellátott pálmafa egyike alatt fekszik, és a Déltengerről álmodik.
Áttekintés
- Projekt
- WUND vállalatcsoport
- Helység
- Friedrichshafen, Németország
- Ágazat
- IT-infrastructure
- Kihívás
Nagy hatékonyságú és leállás ellen biztosított informatikai infrastruktúra maximális standardizálással
Nagyfokú adatelérhetőség és hozzáférés a régiók feletti szolgáltatási hálózathoz
- Megoldás
Autark peremhálózati adatközpont négy helyszínen
Moduláris és redundáns szünetmentes tápegységek a maximális leállás elleni biztonságért
Folyadékhűtő rendszercsomagok, hidegfolyosós leválasztás a maximális energiahatékonyság érdekében
CMC III felügyeleti rendszer és RiZone DCIM szoftver az IT infrastruktúra magas fokú rendelkezésre állásáért