Aki megbízható, energiatakarékos motorokat és egy teljesen márkafüggetlen partnert keres a professzionális hajtásrendszerek gyártásához, az a hollandiai Tholenbe, a Van Meer Industrial Services központjába vagy Antwerpenbe jut el, ahol a vállalat nemzetközi értékesítési központja található. Az ipari villanymotorok és vezérlések mellett a Van Meer a tervezési, a vezérlésgyártási és a karbantartási szolgáltatások széles skáláját kínálja. A különböző iparági ügyfelek ezeket alkalmazva biztosítják, hogy gyártósoraik és ipari folyamataik mindig jól működjenek. A vállalat a Rittal-lal közösen nemrégiben átállt az elektrotechnikai vezérlések teljesen digitálisan vezérelt, gépi alapú előmegmunkálására.
A Rittal automatizálási rendszerével a kiváló minőséget és megbízhatóságot még magasabb szintre emeltük. Nem számít, mi történik: felkészültünk a jövőre.
Költséghatékonyság és energiamegtakarítás
Nyolc évvel ezelőtt a Van Meer még elsősorban a villanymotorok karbantartására összpontosított. Rájöttek azonban, hogy a meglévő villanymotorok tekercselése már nem sokáig lehet nyereséges. A villanymotor minden karbantartással energiahatékonyságának körülbelül két%-át veszíti el. Egy 100 kW-os villanymotor folyamatos működtetése pedig évi 70 000 eurós költséggel jár. Az emelkedő energiaárak és a szigorú rendelkezésre állási követelmények oda vezettek, hogy a motorokat inkább teljesen lecserélték. Így mára a vállalat hagyományos karbantartó cégből nemzetközileg működő, teljes körű szervizközponttá fejlődött, amely mindent kínál, ami a forgógépek beszerzésével és használatával kapcsolatos – beleértve a szükséges elektrotechnikai vezérlést és karbantartást is.
Az anyagköltségek minimalizálása a Rittal automatizálási rendszerrel
A szolgáltatási csomag bővítése a vezérlésgyártó bővüléséhez és professzionalizálódásához is vezetett. Még akkor is, amikor a vállalat már az Eplan ProPanellel dolgozott, a digitális tervrajzokat Rittal megmunkáló szolgálatának küldte el. A Rittal ellenőrizte a digitális tervrajzokat, és leszállította a kifogástalanul előre megmunkált TS 8 szekrényeket. A vezérlésépítési megrendelések számának és terjedelmének növekedésével azonban úgy döntöttek, hogy saját megmunkáló berendezést vásárolnak. Egy nappal a Rittal Perforex BC 1007 HS telepítését követően a vezérlésgyártók azonnal használni is tudták azt, és a gép azóta minden nap használatban van. Az Eplan ProPanel előnye a Van Meer Industrial Services számára, hogy lehetővé teszi már a projekt korai szakaszában 3D-s prezentációk készítését, amelyeket a vállalat az ügyféllel megbeszélhet. A Perforex használata a hibákat és az anyagköltségeket is minimalizálja.
Szoros határidő, feszes tempójú megmunkálás
A digitális folyamatirányítás biztosítja a tervezés, a munkaelőkészítés és a vezérlések végső összeszerelésének optimalizálását. A Van Meer nemrégiben bizonyította e holisztikus megközelítés hatékonyságát a japán Kuraray vegyipari vállalat egyik nagy megrendelésének kivitelezése során. A Kuraray 24 000 tonnáról 35 000 tonnára növeli éves termelését. A termelésnövelés megvalósításához a Van Meer Industrial Services három középfeszültségű (6000 V) és 150 kisfeszültségű (400/690 V) motort szállított, amelyek a termelés bővítéséhez szükségesek voltak. A Kuraray a holland cégre bízta a motorvezérlések meghajtási rendszereinek kifejlesztését is, hogy optimálisan működő egység jöhessen létre. A vezérlés tizenegy sorolt Rittal TS 8 szekrényt tartalmaz.
Áttekintés
- Projekt
- Van Meer Industrial Services
- Helység
- SJ Tholen, Hollandia
- Ágazat
- Electrical-and-Automation
- Kihívás
- Az anyagköltségek minimalizálása
- A vezérlésgyártás bővítése és professzionalizálása
- Megoldás
- A Perforex BC használata egy nappal a telepítés után
- 3-D prezentációk a korai projektfázisokban a megbízó számára
- Hibák és anyagköltségek csökkentése