A dinamikus vállalati növekedés miatt a Universal-Investment tőkekezelő cég költözésre kényszerült. Többek között egy új adatközpontot kellett építeni az új frankfurt am main-i telephelyen - ez volt a projektterv időigényt tekintve legkritikusabb eleme. A költözés és az átépítés végrehajtásával az Universal-Investment a Canzler Ingenieure szakembereit bízta meg, akik egy Rittal RiMatrix S moduláris adatközpont telepítését tervezték be, így a költözés határidejét két hónappal sikerült lerövidíteniük.
A „terem a teremben” megoldás lehetővé tette számunkra, hogy jelentős megtakarításokat érjünk el a meglévő helyiségek kihasználásában, és ezzel egyidejűleg lerövidítsük a projekt időtartamát.
Az IT új otthont keresett
A költözés célja a Frankfurt nyugati részén található, ultramodern IBC Tower volt. Az új adatközpontot mintegy 100 négyzetméteresre tervezték a hagyományos építési módszereknek megfelelően az egyik irodai emeleten. Ehhez az irodahelyiségek teljes lebontására, valamint komplex és redundáns műszaki infrastruktúra - hűtés, áramellátás, szünetmentes áramellátás (UPS) és hibaérzékelés - biztosítására volt szükség.
Előkonfigurálva és csatlakoztatásra készen
Az eredeti tervek szerint az összes adatközpont-komponenshez külön-külön rendelték volna hozzá az infrastruktúrát. Ez azonban automatikusan nagy tervezési ráfordítást igényelt volna és intenzív koordinációs folyamatot kívánt volna meg a szerelőktől. Ezzel a tervezéssel nem volt biztos, hogy a tervezett 2014 nyári beköltözés ütemtervét tartani lehet.
A Rittal RiMatrix S moduláris adatközpontja révén végül érdekes alternatíva kínálkozott. Ezzel az ügyfél egyetlen cikkszám alatt, hat héten belül, komplett és előre konfigurált adatközpontot kap, benne IT rackeket, klímamegoldást, áramelosztást, valamint felügyeleti és IT-menedzsment szoftvert. Így a projekt összetettsége jelentősen csökkent. A RiMatrix S telepítése az egyik irodai emeleten „terem a teremben” megoldásként történt meg
Jól védve
A moduláris adatközpont saját biztonsági cellát képez hozzáférés-ellenőrzéssel, és tartalmaz egy kiegészítő óvóhelyet is, amely további biztonságot nyújt tűz, víz és füst ellen. Áramkimaradás esetén először a RiMatrix S-be telepített szünetmentes tápegység lép működésbe, majd az épületben rendelkezésre álló dízelgenerátor veszi át az egész épület áramellátását.
A RiMatrix S esetében emellett integrált tűzvédelmi megoldást valósítottak meg, így az épület tűzvédelmével szemben nem támasztottak további követelményeket. Ezt megkönnyítette például az a tény, hogy a Rittal biztonsági terem már rendelkezik az ECB•S (Európai Tanúsító Testület) szerinti tanúsítással.
Áttekintés
- Projekt
- Universal Investment
- Helység
- Frankfurt am Main, Németország
- Ágazat
- Finance
- Kihívás
Új, nagy rendelkezésre állású adatközpont a jövőbeni bővítéshez elegendő hellyel
Nagy energiahatékonysági követelmény, korlátozott idő a telepítésre
- Megoldás
Két standardizált és előre konfigurált RiMatrix S Double 6 telepítése „terem a teremben” megoldásként, bennük IT rackek, klímamegoldás, áramelosztás felügyeleti és IT menedzsment szoftver
Nagyfokú rendelkezésre állás szünetmentes tápegységről, ill. dízelgenerátorról