Dél-Hollandia tartomány 78 hidat és zsilipet kezel és biztosít a dél-hollandiai vízi közlekedési hálózaton. A műtárgyak vezérlésére, például a hidak és zsilipek nyitására és zárására a hajók áthaladásakor, Dél-Hollandia tartomány szabványos megoldást dolgozott ki, többek között a Rittal termékeinek felhasználásával. Az integrált megközelítésnek és a rendszertermékek következetes használatának köszönhetően a karbantartó partner EPC Groep alacsony karbantartási költségek mellett képes biztosítani a biztonságos, megbízható és tartós működést.
A Rittal-lal együttműködve olyan hűtőrendszert terveztek, amely közvetlenül kapcsolódik a fűtési-hűtési rendszerhez.
Hidak és zsilipek távvezérlése
Dél-Hollandia tartomány 2006-ban úgy döntött, hogy a hidakat és zsilipeket távolról vezérli, hogy biztosítsa a hajók zavartalan áthaladását a folyókon. Azóta a műtárgyakat fokozatosan bevonták saját optikai hálózatukba. Az összes csatlakoztatott híd és zsilip elektronikus vezérlése és távfelügyelete öt vezérlőközponton keresztül történik, egységes vezérlési, biztonsági és karbantartási koncepció szerint. Az egyik irányítóközpont a futurisztikus megjelenésű Steekterpoort épületben található, a történelmi Gouwsluis felvonóhíd mellett, Alphen aan den Rijnben. Innen 24 mozgatható hidat vezérelnek Dél-Hollandia tartományban. A költséghatékony karbantartás ellenére a jól átgondolt koncepció biztosítja a vezérléstechnika legmagasabb szintű rendelkezésre állását és biztonságát, és lehetővé teszi a vízi utak megfelelő forgalmát.
Optimalizált biztonság és minimalizált karbantartási költségek a standardizált komponenseknek köszönhetően
Dél-Hollandia tartomány koncepciója a standardizált alkatrészek kizárólagos használatát irányozza elő - a kameráktól és az érzékelőktől kezdve a Rittal TS IT-rackekig és LCP hűtőegységekig, amelyek az öt központ mindegyikében megtalálhatók. Ez megkönnyíti a karbantartó partnerek munkáját, minimalizálja az állásidőt és a karbantartási költségeket. Ezzel összefüggésben a Rittal céggel is kötöttek egy szervizmegállapodást, amely tartalmazza, hogy a Rittal szervizszervezete biztosítja a meghibásodásra érzékeny alkatrészek időben történő cseréjét.
Fókuszban a hosszú élettartam és a hűtés többféle célra történő használatának előnyei
A vezérlőközpontokba telepített infokommunikációs berendezések hűtőrendszerének kiválasztásakor a hangsúlyt nemcsak a tartósságra, hanem a többszörös előnyökre is helyezték. Tino van As, Dél-Hollandia tartomány infrastruktúra-kezelő hatóságának projektmenedzsere: „2012-ben a Rittal épp akkor vezette be a rack-alapú LCP hűtést. Gyorsan felismertük az informatikai rackek szintjén történő energiatakarékos hűtés előnyeit, de ennél többet akartunk – kerestük a módját annak, hogyan tehetnénk még tartósabbá ezt a hűtési rendszert.” Ezután a Rittal-lal együttműködve egy termikus rendszerrel való összekapcsoláson alapuló megoldást dolgoztak ki. Az adatközpontból származó maradék hőt a kezelőközpont fűtésére használják. Ez jelentős éves energia- és CO2-megtakarítást eredményez.”
Áttekintés
- Projekt
- Dél-Hollandia tartomány
- Helység
- Den Haag, Hollandia
- Ágazat
- Infrastructure-Telecommunications
- IT-infrastructure
- Kihívás
Elektronikus távvezérlés és az összes csatlakoztatott híd és zsilip távfelügyelete öt irányítóközponton keresztül
A vezérléstechnika legmagasabb szintű elérhetősége
Az irányítóközpont hűtőrendszerének élettartama és többszintű használata
- Megoldás
Standard komponensek használata: Rittal TS IT rackek, LCP (folyadékhűtő rendszercsomag) a minimális állásidő és karbantartási költségek érdekében
Nagy éves energiamegtakarítás
A szervizszerződés biztosítja a meghibásodásra érzékeny komponensek időben történő cseréjét