A villamos energia tárolása gyakran nélkülözhetetlen a biztonságos energiaellátáshoz. Ez a helyzet például a Sektion Coburg alpesi klubhüttéjénél, amely 1900 méteres tengerszint feletti magasságban található a tiroli Mieminger hegyláncban. A kunyhó elektromos energiáját CO?-semlegesen egy fotovoltaikus rendszerrel és egy növényi olajjal működő kombinált hő- és villamosenergia-erőművel állítják elő. Annak érdekében, hogy a napelemes rendszer által termelt energia sötétben is felhasználható legyen, a TESVOLT villamosenergia-tároló gyártó 77 kilowattóra kapacitású lítium-ion akkumulátoros tárolóegységet telepített az ősrégi kunyhóba. A hüttében megszálló hegymászókat és túrázókat meleg zuhanyzó, szárítószoba és internet várja. A Rittal standardizált eszközei jelentősen hozzájárulnak ezek biztosításához.
A Rittal-lal az energiatárolási piac minden igényét ki tudjuk szolgálni. A rendszer révén következetesen kiváló minőséget kínálunk, versenyképes áron.
Rugalmasság az energiaellátásban
A TESVOLT rendkívül nagy teljesítményű akkumulátorcellákkal ellátott villamosenergia-tároló egységeket szállít. Az energiatárolási megoldások szél-, nap-, víz-, biogáz- vagy kapcsolt hő- és villamosenergia-erőművel kombinálva a lehető legnagyobb rugalmasságot kínálják az energiaellátásban. A tárolóegységek nem csak a kereskedelmi alkalmazásokban bizonyítottak, hanem világszerte, zord és távoli területeken is biztosítják az áramellátást .
A legkiválóbb minőségű komponensek
A megbízható energiatároló rendszerek több komponens harmonikus együttműködését igénylik. Ezek közé tartozik az akkumulátorcellákon kívül az energiaelosztás, a klímamegoldás és a rendszer felügyelete. Mindennek tökéletesen kell működnie, hogy a tárolórendszer elérje maximális, körülbelül 30 éves élettartamát, és nagy hatékonysággal működjön. A TESVOLT ezért is kizárólag a legjobb minőségű eszközökre támaszkodik - például Rittal rendszerelemekre. A rendkívül széles, standardizált termékválaszték nagyfokú műszaki rugalmasságot tesz lehetővé. A rövid szállítási idő további bónusz. A komponensek megfelelnek minden szükséges szabványnak és a legszigorúbb minőségi követelményeknek is.
Stabil és rugalmas
A stabil kapcsolószekrénybe akár nyolc, egyenként 50 kg-os akkumulátor-modul is biztonságosan integrálható. A kapcsolószekrények rugalmasan elrendezhetők, és ellenállnak a szélsőséges környezeti hatásoknak is, mint például a hőség, a hideg vagy a nedvesség. A TESVOLT a kapcsolószekrények mellett a Rittal áramelosztó, klimatizálási és felügyeleti komponenseit is használja. A vállalat számára fontos, hogy gyorsan tudjon reagálni az új piaci igényekre. A Rittal a komponensek sokféleségével pontosan azt a rugalmasságot kínálja, amire a TESVOLT-nak szüksége van. A TESVOLT azonban nem csak villamosenergia-tároló rendszereket szállít, hanem tanácsot ad a teljes energiarendszer tervezéséhez is. Ma a TESVOLT rugalmas energiatárolási megoldásokat szállít a világ minden tájára, mivel a világpiacon keményen kiharcolt piaci részesedéseket szerzett.
Áttekintés
- Projekt
- Tesvolt GmbH
- Helység
- Lutherstadt Wittenberg, Németország
- Ágazat
- Energy
- Kihívás
- Napelemes rendszerből és kombinált hő- és villamosenergia erőműből nyert elektromos energia tárolása egy alpesi hüttében
- Az energiatároló hosszú élettartamának biztosítása
- Az összes komponens, például az áramelosztás, a klimatizálás és a berendezésfelügyelet tökéletes együttműködése
- Megoldás
- Rittal kapcsolószekrények, valamint az áramellátáshoz, a klímmegoldáshoz és a felügyelethez szükséges eszközök, amelyek rendelkeznek a szükséges tanúsítványokkal
- Flexibilis elrendezés lehetősége
- Védelem a szélsőséges környezeti hatásokkal szemben, mint például a hőség, a hideg vagy a nedvesség