A digitalizáció a kapcsoló-berendezés gyártó középvállalkozásokhoz is eljutott. Tipikus példa erre a Schaltanlagenbau GmbH H. Westermann cég Mindenből.
A mintegy 70 embert foglalkoztató vállalat az elmúlt években két telephelyet egyesített és optimalizálta a termelést. Ennek az optimalizálásnak az egyik aspektusa a kapcsoló-berendezések gyártásának digitalizálása. A Fraunhofer Institut für Entwurfstechnik Mechatronik (IEM) és a Digital in NRW kompetencia-központ támogatásával végzett fejlesztés egyik célja, hogy a nyomtatott kapcsolási rajz eltűnjön a gyártásból. Az IEM egyik tanulmánya szerint: A kapcsoló-berendezés létrehozásakor a munkaidő legnagyobb részét, 50%-át a kábelezés teszi ki. Ezért itt várható a legnagyobb hatékonyság-növekedés is.
A digitalizációs projekt nagyon jól illeszkedik a stratégiánkba, és érdekes lehetőségeket nyit meg számunkra ezen a változó piacon.
Kábelezés papír alapú kapcsolási rajz nélkül
A kapcsolószekrényben lévő komponensek kábelezése még mindig sok kézi munkát igényel. Eddig az áramköri rajzokat a Westermannnál kinyomtatták, így azok a villanyszerelő rendelkezésére állnak a munka során. Minden egyes elkészült kábelezést kipipálnak a kapcsolási rajzon. Ennek a klasszikus eljárásnak több hátránya is van: a jelölések néha nagyon egyediek. Ha például egy munkavállaló folytatja egy kollégája megkezdett munkáját, akkor először ki kell ismernie magát a kolléga jelölései között. Ezenkívül a kapcsolási rajz a projektnek mindig csak egy adott időpillanatban érvényes képét tartalmazza. A kapcsolási rajz kinyomtatása után végrehajtott változtatások nem szerepelnek benne. Annak érdekében, hogy a kábelezés során következetes és mindig naprakész adatkezelést lehessen biztosítani, a munkavállalónak képesnek kell lennie arra, hogy hozzáférjen a digitális és így mindig naprakész tervezési adatokhoz. Ugyanakkor a digitális kábelezés-támogatás értékes lehet azért is, mert megkönnyítheti a munkát. Ilyenfajta könnyebbséget kínál az Eplan Smart Wiring. A szoftver egy tableten megjeleníti az összes egyedi csatlakozást, amelyet be kell kábelezni. A vezetékek forrás- és célpontjain kívül a vezeték színe, keresztmetszete és az érvégek kezelése, valamint a csatlakozási pontok megnevezése is megjelenik. Ha az Eplan Pro Panelben virtuális prototípus készült a berendezéshez, akkor a kábel fektetési útvonala is megjeleníthető. A kapcsolási rajzok digitális továbbítása a munkahelyre lehetővé teszi a projektben bekövetkező változások valós idejű közlését is.
Az első tesztek sikeresek
A Fraunhofer Intézet támogatásával megvizsgálták, hogy a gyakorlatban mennyire működik a papírmentes kábelezés. Ebből a célból egy tipikus komponenseket tartalmazó kapcsoló-berendezést építettek egy Rittal AE szekrénybe bemutató céllal. Különböző alkalmazottak - egy képzett villanyszerelő, egy tanonc és egy betanított munkatárs - feladatul kapták a kapcsoló-berendezés kábelezését hagyományos módon, áramköri rajz alapján, illetve a Smart Wiring segítségével is. A kábelezési idő egyértelműen csökkent és a minőség javult. A munkatársak képesek voltak az Eplan Smart Wiring szoftvert munkamódszerükhöz alkalmazni, az egyszerűbb és hatékonyabb kábelezés érdekében. Összességében minden résztvevő egyetértett abban, hogy a digitalizálás nagyon jól működik a kapcsoló-berendezés-gyártásban. A sikeres tesztek után a vállalat most azon dolgozik, hogy a digitalizációt a gyártás standard folyamatává tegye.