Amikor a Last Christmas című sláger felcsendül a hangszórókból az éttermekben, áruházakban vagy a karácsonyi vásárokon, évente nyolcmillió egységnyi jogdíj, vagyis nyereség-részesedés jut életükben a művészeknek, majd később – mint esetünkben is – az örököseiknek.
A svájci zenészek jogdíjhoz való jogainak védelme érdekében 1923-ban megalakult a SUISA (a SUISse Auteurs szóból), a szerzők és zeneműkiadók szövetsége. Ma több mint 37 000 zeneszerző, szövegíró és zeneműkiadó tagja a szervezetnek. Ahhoz, hogy a számos engedélyt kezelni lehessen, és a jogdíjakat be lehessen szedni, amint a zeneszámok a színpadon, a rádióban vagy a televízióban elhangzanak, alapfeltétel a modern informatika, beleértve a hatékony infrastruktúrát is. Ezt valósította meg a Rittal a SUISA-val szoros együttműködésben a zürichi telephelyen található adatközpont korszerűsítése során.
Minden bizonnyal úgy érezzük majd, hogy pénzt takarítunk meg, és egyúttal jót teszünk a környezetünkért.
Biztonság és függetlenség a saját adatközpontnak köszönhetően
A kihívás az volt, hogy az adatközpont a 60-as évekből származott, és a teljes 150 m2-es területet hűteni kellett, hogy a szerverek ne melegedjenek túl. Thomas Lagler, a SUISA informatikai projektmenedzsere így magyarázza: „Alapvetően csak egy, talán 15 m2-es helyiséget kellett volna hűtenünk. Ez tehát sem gazdasági, sem ökológiai szempontból nem volt ésszerű.” Ezért a SUISA 2016 végén úgy döntött, hogy korszerűsíti az adatközpontot. Ennek során a kiszervezést el akarták kerülni, az infrastruktúrát pedig házon belül tartani. Lagler úr ennek okaként a biztonság és a szolgáltatótól való függetlenség iránti igény nevezte meg. A Rittal-lal szemben az energiahatékony hűtés, valamint a korai tűzérzékelés és tűzoltás optimalizálása volt az elvárás.
A hő elvezetése a keletkezés helyén
Az, hogy egy vállalat célzottan az egyes rackeket hűti, sorklimatizálást alkalmaz, vagy az egész technológiai helyiséget klimatizálja, az igényektől függően egyedileg dönthető el. A közvetlenül az IT rackre szerelt klímaberendezések például közvetlenül a keletkezési ponton vezetik el a hőt, és ezért különösen hatékonyak. Ez a koncepció meggyőző volt a SUISA számára. „A többi beszállító csak a fejét rázta, mert a meglévő emelt padlóval jó kiindulási helyzetet találtak. Számukra egyértelmű volt, hogy a régi koncepciót kell folytatni, és emellett a rackek hideg/meleg folyosóját kell kialakítani” számol be Thomas Lagler. A Rittal azonban merőben más elképzeléssel állt elő. Négy TS IT racket telepítettek a SUISA-nál, két-két CW folyadékhűtési rendszercsomaggal (LCP) plusz egy IT chillerrel. Az LCP-k hideg vizet használnak hűtőközegként, és nagyon nagy, akár rackenként 55 kW-os hőterhelést is képesek kezelni. A rendszer levegő/víz hőcserélőn alapul, amely a hideg víz felhasználásával hűti le az IT rackek felmelegedett levegőjét. Az előírt érték mindig a szerverhez befúvott levegő hőmérséklete, amelyet az ügyfél szabadon állíthat be. Jelenleg az American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, röviden ASHRAE, 18°C és 27°C közötti befúvási hőmérsékletet ajánl. Ezt a beállított előírt értéket az LCP CW teljesen automatikusan szabályozza a víz és a levegő térfogatáramát a tényleges disszipált hőhöz igazítva. Ehhez a rendszerhez a SUISA-nál nem kellett szerkezeti módosításokat végezni. A rackek most zártak, illetve az üvegajtókkal légtechnikailag szigeteltek. Így már csak a rackeket kell hűteni.
Tűzfigyelés és korai felismerés
A tűzfigyelés és a korai észlelés központi eleme a Rittal CMC III felügyeleti rendszernek. A rendszer fő eleme a központi feldolgozó egység, amely az adatközpontban kommunikál a szekrényben lévő hőmérséklet-, hozzáférés-, szivárgás-, füst/tűz- és a páratartalom érzékelőkkel. Amint a rackben túl meleg lesz, az ajtók automatikusan kinyílnak, hogy az adatközpontból a környezeti levegőt használják hűtésre.
Régebben nem voltak fogyasztásmérő készülékek külön csak az adatközpont számára. Mostantól a fogyasztás egészen a szerveregységig felügyelhető és értékelhető – ez egy fontos lépés az energiahatékonyság felé.
Áttekintés
- Projekt
- SUISA (SUISse Auteurs)
- Helység
- Zürich, Svájc
- Ágazat
- IT-infrastructure
- Kihívás
A régi adatközpont nem felelt meg az energiahatékonysági követelményeknek, a teljes 150 m2-t hűtötték
Energiatakarékos hűtés és a korai tűzfelismerés és -oltás optimalizálása
- Megoldás
A sorok klimatizálása (LCP CW) közvetlenül ott vezeti el a hőt, ahol az keletkezik (55 kW-ig)
Rittal CMC III a korai tűzfelismeréshez (hőmérséklet-, szivárgás- és páratartalom-érzékelőkkel)
Az áramfogyasztás felügyelete az utolsó szerveregységig