A svájci Schaffhausenben több mint 8000 néző befogadására és Szuperligás mérkőzésekre alkalmas futballstadion épül. A stadion többfunkciós, tehát nagy rendezvények lebonyolítására is alkalmas. Ezenkívül a stadion külső karéjában kiskereskedelmi és irodahelyiségeket is bérbe adnak. A hatalmas, tetőn elhelyezett fotovoltaikus rendszer a szükséges energia jelentős részét megtermeli. Az új stadion építésénél a svájci Pezag Elektro AG szakemberei voltak felelősek a teljes energiaelosztás koncepciójáért és kivitelezésért. Világítás, beléptető rendszerek, öntözés, tűzvédelem és vendéglátás: egy stadionban az energiát a legkülönbözőbb területekhez kell elvezetni és vezérelni. Pontos tervezésre van szükség ahhoz, hogy később minden zökkenőmentesen működjön. Ehhez a Pezag Elektro AG olyan erős partnerekre támaszkodik, mint a Rittal.
A Rittal és munkatársaink közötti együttműködést a legapróbb részletekig összehangoljuk. Gyors és professzionális támogatás minden esetben, széles választék a legjobb minőségű, tesztelt termékekkel és elkötelezett szakemberek, akik szinte bármit lehetővé tesznek – ez teszi örömtelivé az együttműködést a Rittal-lal!
Tanúsított, rugalmas, teljes körű megoldások
A stadionépület energiaelosztásának tervezése, az infrastruktúra, valamint a teljes rendszer vezérlése rendkívül összetett egy ilyen projekt esetében. A schaffhauseni stadionban az áramot egy nagy főelosztóról kereken 25 alelosztóhoz vezetik. Innen történik a finom elosztás, amely biztosítja a világítást, a fűtést vagy hűtést, valamint a létesítmények működését minden területen. Az előírások szigorúak, csak tanúsított komponenseket lehetett beépíteni. Az épületautomatizálás - az épületgépészet vezérlésétől a stadionvilágítás vezérléséig - szintén nagyon összetett volt.
A szigorú követelményeknek való megfelelés érdekében a Pezag Elektro AG a Rittal-ra, mint partnerre támaszkodott. A rendszerszolgáltató segített az áramelosztás és -vezérlés teljes megtervezésében, valamint a termékválasztásban. A Rittal egy Ri4Power ISV berendezéselosztót szállított új kapcsolószekrényekkel, valamint TS 8 kapcsolószekrényeket, négy EC-technológiás tetőventilátort, a klíma-modulkoncepciót, NH-szakaszolókat, profilajtókat és Maxi PLS-rendszereket.
Együtt a sikerért
A schaffhauseni stadionprojekthez a Rittal gyors és bonyodalmaktól mentes segítséget nyújtott a Pezag Elektro AG-nak. A gyors termékszállításoknak köszönhetően a Pezag Elektro AG képes volt időben befejezni a stadion áramelosztását és biztosítani a szükséges Konstrukció Igazoló Ellenőrzést.
Áttekintés
- Projekt
- Pezag Elektro AG
- Helység
- Bischoffszell, Svájc
- Ágazat
- Infrastructure-Telecommunications
- Kihívás
- A futballstadion áramelosztásának és -vezérlésének tervezése, beleértve a külső karéj használatát is
- Kivitelezés kizárólag tanúsított, minőségi berendezésekkel
- Megoldás
- Ri4Power ISV berendezéselosztók 9 kapcsolószekrénnyel (függőleges strangokkal együtt)
- Tetőventilátorok EC technológiával, moduláris klíma koncepció
- 1600 A és 3200 A kapacitású Maxi PLS rendszerek, 000-3 méretű NH szakaszolók, profilajtók