National Bank of Kuwait

99,982%-os rendelkezésre állású IT

99,982%-os rendelkezésre állás és mindössze évi 1,6 óra leállás – ezek az Uptime Institute követelményei az adatközpontok Tier III minősítéséhez. A Kuvaiti Nemzeti Banknak azzal a kihívással kellett szembenéznie, hogy egy meglévő épületben egy új adatközpontot úgy szereljen fel, hogy az megfeleljen ezeknek a szigorú előírásoknak.

Az 1952-ben alapított bank az első nemzeti bank Kuvaitban, és mint ilyen, gyors és nagymértékben elérhető üzleti folyamatokra és üzembiztos informatikai környezetre támaszkodik. A kuvaiti bank a Rittal-lal közösen kidolgozott egy koncepciót adatközpontja nagy rendelkezésre állásának és üzembiztos működésének biztosítására. A fő adatközpontban egy moduláris szünetmentes tápegység biztosítja az áthidalást áramkimaradás esetén, amelynek az Uptime Institute előírásai szerint akár 72 órás áramkimaradást is át kell tudni hidalni. A hűtést és az áramelosztást Rittal termékekkel valósították meg, ezek a Tier III minősítésre többszörösen is alkalmasak. A Rittal felügyeleti rendszere, a Computer Multi Control III (CMC III) által felügyelt paraméterek a hőmérséklet, a hozzáférés és a páratartalom az adatközponton belül. A mért értékek összesítése és feldolgozása egy központi egységben történik. Ezeket SNMP protokollon keresztül integrálják a Rittal DCIM RiZone megoldásába, amely folyamatosan figyeli az adatokat, és szükség esetén riasztást vált ki.

A felhasznált IT-chillerek akár 1200 kW névleges hűtőteljesítményre vannak tervezve N+1 konfigurációban, és üzembiztosan hűtik az IT-rendszereket - akár 52 Celsius-fokos külső hőmérsékleten is. A Bank of Kuwait emellett egy tartalék adatközpontot is választott IT-rackekkel, teremhűtéssel és folyosós kialakítással. Ezek esetében is a CMC III és a RiZone felel az adatközpont felügyeletéért.