Ügyfélalkalmazás

Nemzetközi távközlési szolgáltató: 100%-os rendelkezésre állás

Az USA egyik vezető távközlési szolgáltatójának egy új kutatási és tesztelési létesítményhez rugalmasan konfigurálható IT szekrényekre volt szüksége, hűtéssel és felügyelettel együtt. A lehető legtöbb szekrényt kellett a lehető legkisebb helyen elhelyezni a különböző méretű laboratóriumokban és vizsgálóhelyiségekben. Ugyanakkor a távközlési vállalatnak a teljes megoldás legnagyobb megbízhatóságára, valamint a kritikus rendszerelemek megszakításmentes felügyeletére volt szüksége. A cél az volt, hogy a rendszer rendelkezésre állása nem kevesebb, mint 100%-os legyen. Ezeknek a feltételeknek az összjátéka tette a projektet a Rittal szakértői számára rendkívül nagy kihívást jelentő telepítéssé.

A Rittal az adott helyiség körülményeihez igazítható, moduláris szekrényeken alapuló koncepciót dolgozott ki. A Rittal megoldása előszerelt, különböző méretű, moduláris TS IT szerverszekrényeket foglalt magába, előre konfigurálva LED világítással, kábelkezeléssel és légáram-szabályozással, illetve egyéb tartozékokkal. A rendszer kialakításához a rendkívül hatékony Rittal Blue e+ klímaberendezéseket is felhasználták a hőelvezetés energiahatékony módon történő biztosításához.

A felügyelethez a Rittal CMC III megoldást alkalmazták. Ez lehetővé teszi a klímavezérlés és a környezeti paraméterek valós idejű felügyeletét, ezzel segítséget nyújt a rendszergazdáknak az egyes alkatrészek meghibásodása esetén. Az IT rackek automatikus ajtónyitói, valamint az elszívó ventilátorok védelmet nyújtanak a hűtés meghibásodása esetén, így maximalizálják az informatikai komponensek rendelkezésre állását. A vizsgálati és laboratóriumi területen szabályozott EC (elektronikusan vezérelt) ventilátorokat helyeztek el a további hőelvezetés és a légkondicionálás érdekében, hogy növeljék a hibabiztonságot. A redundánsan kialakított informatikai hűtőrendszernek támogatnia kell a lehető legnagyobb rendelkezésre állás követelményét is. A magas szintű üzembiztonság különösen fontos, amikor a távközlési vállalat hosszú távú teszteket végez a telekommunikációs berendezéseken.

A rendszer nagyfokú megbízhatósága, valamint az informatikai szekrények nagyfokú rugalmassága és alkalmazkodóképessége segíti a távközlési szolgáltatót abban, hogy a kutatás és tesztelés jövőbeli követelményeit könnyebben megvalósíthassa. A CMC felügyelet eközben elősegíti a működési paraméterek valós idejű rögzítését és a gyors reagálást meghibásodás esetén, mivel a hozzáférés kényelmesen, távolról, egy webes portálon keresztül történik.

Áttekintés

Projekt
Nemzetközi távközlési szolgáltató
Helység
n.a., USA
Ágazat
IT-infrastructure
Infrastructure-Telecommunications
Kihívás

A rendszer 100%-os rendelkezésre állása

Telepítés a legkisebb helyre

A rendszer összes komponensének megszakításmentes felügyelete

Megoldás

Moduláris TS IT szerverszekrények különböző méretben, előre konfigurálva LED világítással, kábelkezeléssel és légáram-szabályozással

Rittal Blue e+ hűtőberendezések a nagy energiahatékonyságért

Megszakításmentes felügyelet a Rittal CMC III segítségével, a klimatizálás és a környezeti paraméterek valós idejű felügyelete

Redundáns kialakítású a nagyfokú rendelkezésre állás érdekében