Ha megkérdezik a vállalatokat arról, mit várnak el az adatközpontjuktól, a válaszok nagyon hasonlóak: a korlátozott helyet optimálisan ki kell használni, a jövőbeli növekedést be kell tervezni, és garantálni kell a gazdasági és ökológiai hatékonyságot! Pontosan ezek az igények vezérelték az osztrák Haberkorn GmbH-t is, amelynek székhelye Wolfurtban, Voralbergben található. A vállalat munkavédelmi termékeket, kenőanyagokat és műszaki termékeket, például tömlőket, gépelemeket és hidraulika-elemeket forgalmaz. Az ipari és építőipari ügyfelek számára a működő informatikai rendszer üzleti szempontból kritikus fontosságú, mivel a 200.000 terméknek nemcsak az osztrák telephelyeken, hanem Svájcban, Magyarországon, Szlovéniában és Horvátországban is elérhetőnek kell lennie. A központ 2005-ös építése óta a szerverszobával szemben támasztott igények jelentősen megnőttek. Így a bővítéskor az informatikai vezetők ugyanazokkal a kihívásokkal szembesültek, mint sok kollégájuk: Van elég hely? Lehetséges-e az adatközpont biztonságos üzemeltetése és bővítése? Csökkenthetők az energiaköltségek?
A klasszikus szervertermekhez vagyunk szokva: nagyok és tágasak. Ezt korábban nem igazán tudtuk elképzelni. A RiMatrix S esetében azonban minden gyönyörűen kompakt és nagyon jól átgondolt. És a teljes rendszerhez az egyetlen partner a Rittal.
A kezdeti kételyek gyorsan eloszlottak
Az informatikai részleg vezetője, Martin Rainer és csapata eleinte még a Rittal Rimatrix S beltéri változata felé hajlott, de a Haberkorn elmúlt évekbeli növekedése már szűkössé tette az irodákat. Ezután az épület mögötti nyitott területen találtak szabad helyet. A Rittal IT-konténer megoldása 2016. nyara óta áll ott. Erről azonban először az informatikai csapatot kellett meggyőzni: Mivel kezdetben klasszikus szerverteremből indultak ki, az IT vezetők kihasználták a Rittal roadshow kínálta alkalmat, hogy közelebbről is megismerjék a konténeres megoldást.
A Rimatrix S moduláris rendszer előre meghatározott, standardizált moduljai meghatározott számú szerver- és hálózati szekrényből, klímaberendezésből, áramellátásból és felügyeletből állnak, amelyek kész konténeres megoldásként is szállíthatóak - egyetlen cikkszám alatt!
Kompakt, átgondolt és hatékony
Az adatközpontok egyedi koncepciói gyakran összetettek, ezért drágák és időigényesek – a házon belüli informatikai know-how ellenére. Martin Rainer csapata számára a kihívást a helyhiány és az elvárt jövőbeli bővíthetőség mellett az jelentette, hogy az informatikai infrastruktúrát teljes egészében egy forrásból szerették volna beszerezni. Az informatikai vezetés nehézkesnek találta a korábbi megoldást, amely különböző gyártók különböző komponenseinek keverékéből állt. A fenntarthatóság is kiemelt fontosságú a Haberkornnál. Ezért különös jelentőséget tulajdonítottak a klímarendszernek. A döntés fontos szempontja volt, hogy a klímaberendezés a Rimatrix S konténerbe már eleve be van építve, a helytakarékosság érdekében az álpadlóban elhelyezve. A speciális EC ventilátorok, valamint a hideg és meleg területeket elválasztó folyosós kialakítás és a közvetlenül a szerverrackek alatt elhelyezett levegő/víz hőcserélők biztosítják az egyenletes légáramlást. Így a légkondicionálás költségeinek mintegy 40%-át sikerült megtakarítani. Ehhez azonban a helyi éghajlat is hozzájárul: amikor a konténert 2016. júniusában felállították, a hőmérséklet éjszaka 10°C körül volt. Így még kora nyáron is lehet friss levegővel hűteni.
Áttekintés
- Projekt
- Haberkorn GmbH
- Helység
- Wolfurt im Voralberg, Ausztria
- Ágazat
- IT-infrastructure
- Retail
- Kihívás
Gyors üzleti növekedés és fenntarthatóság
Kevés rendelkezésre álló hely
Nagyon hatékony, fenntartható szerverterem-megoldás szűk helyen
A bővítés lehetősége egy nemzetközileg működő, növekvő vállalat számára
- Megoldás
Rimatrix S konténer Single 6 változatban
Energiahatékony szabad hűtés
Második, teljesen azonos RiMatrix S konténer tartalékként a maximális üzembiztonság érdekében
40%-os megtakarítás a légkondicionálásban