A Gartner Elektrotechnik számára egy dolog egyértelmű: aki növekedni akar, annak be kell fektetnie - emberbe, infrastruktúrába és gépekbe. Ezért a felső-ausztriai berendezésgyártó 2017. augusztusában üzembe helyezett egy Rittal Perforex LC 3015 3D lézeres megmunkálóközpontot, a folyamat-automatizálás és a további növekedés jegyében. A lézeres berendezés programozásához a vállalat az Eplan Pro Panel szoftvert használja, amely egy a kapcsolószekrények 3D-s tervezésére szolgáló CAE megoldás.
A kapcsolószekrény-gyártás egyik legnagyobb kihívása a gyártási folyamatok optimalizálása, mind a minőség, mind az idő tekintetében. Ezért döntöttünk amellett, hogy a gép és a szoftver egyetlen forrásból származzon. Így csak egy kapcsolattartó partnerünk van, és joggal feltételezhetjük, hogy minden folyamat és ciklus illeszkedik egymáshoz. A Rittal-ban és az Eplan-ban megtaláltuk ehhez az ideális partnereket.
Befektetés a jövőbe
„Aki a kapcsolószekrény-gyártásban tevékenykedik, és meg akarja állni a helyét, annak a jövőbe kell befektetnie” - magyarázza Friedrich Gartner. A vállalkozó ezt többek között úgy éri el, hogy automatizálással egyszerűsíti és gyorsítja a gyártási folyamatokat. A Gartner Elektrotechnik a Rittal Perforex LC 3015 3D lézeres megmunkálóközpontban találta meg az ideális megoldást. Míg korábban a nemesacél felületek megmunkálása nagyfokú szerszámkopással, hosszabb megmunkálási idővel és nagy zajjal járt, a Perforex LC 3015 lézertechnológiát használ az érintésmentes, gyors és kevés rezgéssel járó megmunkáláshoz - a vágott élek elszíneződése nélkül. Ezenkívül nincs szükség a manuális utómunkák nagy részére, például sorjátlanításra. A megmunkálandó anyagokat már nem kell rögzíteni, hanem csak a gép felületére helyezni, ami hozzájárul a folyamat további gyorsításához. Ez növeli a minőséget és időt takarít meg.
Gyors üzembe helyezés
A lézeres berendezés 2017. augusztusa óta van használatban a Gartner Elektrotechnik-nél. A Perforex programozása történhet egyszerű és komponens-orientált műhelyben történő programozás alapján vagy importált CAD-adatokkal, például az Eplan Pro Panel szoftverből - mint a Gartner Elektrotechnik esetében. A vezérlőszekrények és kapcsoló-berendezések 3D-s tervezésére szolgáló CAE-megoldás biztosítja, hogy a vezérléstechnikai projekttervezés és a 3D-s vezérlőszekrény-felépítés közvetlenül összekapcsolódjon egymással. A Gartner nagyon elégedett a Rittal és az Eplan mellett hozott döntésével, és optimistán tekint a jövőbe: „Növekvő vállalat vagyunk. Minden évben 15-25% közötti növekedést érünk el. A lézeres megmunkálóközpontnak köszönhetően bízunk benne, hogy ez 2018-ban is sikerül.”
Áttekintés
- Projekt
- Gartner Elektrotechnik
- Helység
- Kirchschlag, Ausztria
- Ágazat
- Electrical-and-Automation
- Kihívás
- A gyártási folyamatok optimalizálása a kapcsolószekrény-gyártásban
- Nemesacél felületek megmunkálásakor magas fokú a szerszámkopás
- Megoldás
- Automatizálás a gyártási folyamatok egyszerűsítése és felgyorsítása céljából
- Perforex LC 3015 lézeres megmunkálóközpont a Rittal automatizálási rendszertől
- Programozás közvetlenül az Eplan Pro Panel szoftverből