Hogyan építhető ki egy legfeljebb 80 A-es áramelosztó rendszer áttekinthető és kompakt módon? A GSA Elektrotechnik und Engineering GmbH csapata ezzel a kérdéssel szembesült, és a Rittal RiLine Compactban megtalálta a megoldást.
A bécsi kisvállalat a legkülönbözőbb ágazatokban valósít meg projekteket, a tanácsadástól és a tervezéstől kezdve a programozáson át a kapcsolószekrény-építésig. Egy hővisszanyerő rendszerhez megfelelő eszközt találtak az adott problémára: a Rittal RiLine Compact gyűjtősínrendszerét. Ezzel a moduláris gyűjtősínrendszerrel a projekttervezés könnyen elvégezhető és a rendszer gyorsan telepíthető. A csatlakozástechnikával, eszközadapterekkel és biztosítékelemekkel kombinálva a beépített gyűjtősínes paneltechnika kompakt egységeket alkot, amelyek tökéletesen elférnek a szekrényben. Az áramelosztó rendszert kifejezetten a 125 A maximális áramerősségű, kisméretű vezérlő- és kapcsoló-berendezésekhez tervezték. Ez pontosan a megfelelő megoldás a GSA projekthez.
Kicsit olyan ez, mint egy felnőtteknek szóló Lego játék, amelyben a moduláris rendszerből ki kell választani a lehető legjobb lehetőségeket egy adott projekthez.
Gyors és biztonságos
A RiLine Compact egy típusvizsgálattal rendelkező áramelosztó rendszer, amely a védő- és kapcsoló-berendezések különböző változatainak áramellátására alkalmas. A teljesen érintésvédett panelekből álló rendszer megkönnyíti az összeszerelést és lerövidíti a telepítéshez szükséges időt. A komponenseket egyszerűen fel lehet csatlakoztatni a panelre, és egyetlen szerelési lépésben megkapják mind a mechanikai, mind az elektromos csatlakozást. Mindenekelőtt ez az egyszerű összeszerelés győzte meg a GSA csapatát. A kapcsoló- és védőberendezések összeszereléséhez különböző adapterek állnak rendelkezésre, amelyek lehetővé teszik az egyszerű csatlakoztatást. Ezen kívül rendelkezésre állnak körvezetékek csatlakoztatására szolgáló csatlakozóadapterek, valamint a motorvezérléshez és a teljesítményszabályozáshoz szükséges különböző funkciómodulok. A RiLine Compact esetében az összeszerelés nem csak különösen gyors, hanem szerszámok nélkül elvégezhető. Mind a panelek, mind a rendszer elemei gyorsan és egyszerűen csatlakoztathatók.
A GSA összesen négy kapcsolószekrényt szerelt fel RiLine Compact rendszerrel az ügyfelei számára. A szakemberek különösen értékelik az egyszerű és biztonságos funkciókat. A felhasználó az érintésvédelemnek köszönhetően biztonságban van az áram alatt álló részektől. A standardizált és szabványoknak megfelelő rendszertechnológiának köszönhetően a kompakt gyűjtősínrendszer az IEC és az UL piacokra szánt vezérlésekben is alkalmazható. A GSA számára a rendszer tökéletes megoldás minden alkalmazáshoz 125 A-ig.
A kis különbség
A GSA meg van győződve arról, hogy az ötletek és a rugalmasság révén versenyelőny biztosítható a nagy piaci versenyben. A vállalat a dizájn tekintetében is valami különlegeset szeretne nyújtani - a megoldásoknak nemcsak működniük kell, hanem a végén a megjelenésüknek is professzionálisnak kell lennie. A RiLine Compact segítségével ez egyértelműen megvalósult ebben a projektben.