Dubrovnik - a világ egyik legnépszerűbb úti célja. Az egyedülálló városfal, a történelmi hagyományok, a kulturális örökség és a világhírű tévésorozatok és filmek egyik legjobb forgatási helyszíne a folyamatosan növekvő látogatószám oka. Mivel a repülőtéren ennek a fejlődésnek köszönhetően megnőtt a járatok száma, szükségessé vált a repülőtér és az informatikai infrastruktúra korszerűsítése, ezért új repülőtéri terminált építettek. A modern és nagy rendelkezésre állású adatközpont létrehozására a Rittal kapott megbízást.
Az adatközpont a reptér szerves részeként az annak hosszú távú fejlődéséhez szükséges biztonságot is garantálja majd - mind a digitális adattárolás, mind az általános informatikai biztonság tekintetében.
Megbízhatóság, rendelkezésre állás, biztonság és minőség
A repülőtér vezetősége számára elengedhetetlen a leállás ellen biztosított informatikai infrastruktúra. Mivel a dubrovniki repülőtér a nap 24 órájában nyitva van, az IT-infrastruktúra megbízhatósága, rendelkezésre állása, biztonsága és minősége volt a legfontosabb tényező a döntéshozatali folyamatban. A Rittal és a helyi informatikai partnerek, a Kodeks, a Combis és az Optimal Sistemi a legjobb gyakorlatnak megfelelő megoldást dolgoztak ki. Mivel az adatközpont a repülőtér irányítási rendszerének középpontjában áll, és meg kell felelnie a legmagasabb biztonsági előírásoknak, egy Rittal gyártmányú, moduláris, nagy rendelkezésre állású helyiségben különálló egységként kivitelezték.
Hatékonyabb energiafogyasztás
A szerverszekrények két sorban vannak elhelyezve a melegfolyosós elv szerint, ami lehetővé teszi a szerverszekrényekben lévő berendezések és a helyiség többi részének hatékony hűtését. A Rittal LCP CW hűtési megoldásai csak azon területek célzott hűtését végzik, ahol erre szükség van. Ezek a megoldások különösen hatékony energiafogyasztást jelentenek: ideális körülmények között 1,2 alatti PUE érhető el velük.
Maximális redundancia biztosítása
.Áramkimaradás esetén az adatközpont áramellátását generátorok és moduláris ABB szünetmentes tápegységek biztosítják. Egyedülálló decentralizált párhuzamos architektúra (DPA) biztosítja a legnagyobb redundanciát, valamint a folyamatos és megbízható áramellátást az új adatközpont számára.
Az adatközpont emelt padlóval rendelkezik, hogy a gépészeti berendezések az alatta lévő térben elhelyezhetők legyenek. Tűz esetén a korai tűzjelző rendszer gázzal végzi az oltást. A tűzérzékelők aktiválása automatikusan kinyitja a dekompressziós csappantyúkat, amelyeket azért építettek be, hogy a beáramló gáz által létrehozott túlnyomás ne okozzon deformációkat a helyiség falszerkezetében.
Áttekintés
- Projekt
- Dubrovnik Airport Ltd.
- Helység
- Dubrovnik, Horvátország
- Ágazat
- IT-infrastructure
- Infrastructure-Telecommunications
- Aviation-Industry
- Kihívás
-
Új terminál építése (több mint 3,5 millió utas számára) a növekvő repülőgép-forgalom miatt
Biztonságos és nagy rendelkezésre állású adatközpont a repülőtéri folyamatok (például a poggyászkezelés) biztosításához
A legmagasabb szintű informatikai biztonsági szabványoknak való megfelelés
-
- Megoldás
Teljes Rittal IT infrastruktúra (biztonsági helyiség, TS IT rackek, LCP CW és IT Chiller, CMC III, szünetmentes tápegység az ABB-től, PDR és PSM)