A nagy vezérlő- és kapcsoló-berendezésekbe a mellékfogyasztók csatlakoztatása eddig rengeteg manuális munkával járt. Hiszen a kisebb energiaelosztóknál, amelyek ezeket a mellékfogyasztókat energiával ellátják, minden komponenst egyenként kellett huzalozni, ami hatalmas munkát jelentett. A goslari Fest GmbH vezérlés- és kapcsoló-berendezés gyártó egy aktuális projekthez jelentősen jobb megoldást talált: Egy fémfeldolgozó üzem mellékhajtásaihoz egy kapcsoló-berendezésben a Fest először alkalmazta a Rittal RiLine Compact áramelosztó rendszerét. Ez ideálisan alkalmas kisebb fogyasztók energiaellátására. A rendszer alapja egy beépített vezetékpályákkal és átmenő érintkezőraszterrel rendelkező panel. A panel néhány mozdulattal egy DIN tartósínre pattintható a kapcsolószekrényben, szerszám nem szükséges ehhez a művelethez. Pontosan ilyen egyszerűen és szintén szerszám nélkül történik a komponensek felhelyezése a körben érintésvédett panelre. A komponensek ugyanebben a munkafázisban egyúttal elektromos érintkezést is kapnak. Ilyen módon maximum 125 A névleges áramerősségű energiaelosztások jönnek létre, a legrövidebb idő alatt, minimális munka ráfordításával.
A telepítés nagyon egyszerű és jelentősen kevesebb alkatrészre van szükség. Különösen fontos azonban, hogy a ráfordított munkaidőnek mintegy felét megspóroljuk.
A Fest számára a RiLine Compact legfőbb előnye a gyors és szerszám nélküli telepítés. „A kiselosztókhoz a rendszer egyszerűen optimális megoldást jelent – és a végén még olcsóbbak is leszünk” teszi hozzá örömmel Sven Rottgardt, a Fest GmbH projektvezetője. A korábban alkalmazott – egyedi huzalozással vagy fésűs áthidalóval megvalósított – megoldásokhoz képest a vállalat a munkaidőnek mintegy felét megtakarítja a műhelyben. Hiszen a sok manuális munkalépés, amelyre általában szükség van a megszokott szerelés során, a RiLine Compact esetében elhagyható. A projektvezető a rendszer még egy további előnyét megemlíti: „Az üzembe helyezés során újra és újra előfordul, hogy még egy fogyasztót csatlakoztatni kell. A RiLine Compact megfelelő tartalék helyet biztosít, így az új fogyasztót gyorsan és egyszerűen a meglévő berendezésbe tudjuk integrálni.”
Az átjárható folyamatok nagyobb tempót biztosítanak
A könnyen szerelhető RiLine Compact rendszer használata az aktuális projektben csak az egyik kiindulópont, amely alapján a Fest az értékteremtési lánc mentén a hatékonyságot növelni tudja. Különös hangsúlyt fektetnek a tervezéstől a gyártáson át egészen az ellenőrzésig a folyamatok átjárhatóságára. A Festnél minden folyamat egy gondosan ápolt konstrukciós adatbázison alapul. Az árugazdálkodási rendszer, amellyel a kalkuláció működik, ugyanígy ezt használja, mint az elektromos tervezés, amelyet a Fest az Eplan Electric P8 használatával valósít meg. A teljes tervezés során sok munkát fektetnek be, ahogy Rottgardt úr kifejti: „Minél részletesebben tervezünk, annál egyszerűbb lesz később a dolgunk a műhelyben.” Így a tervezés során nagyon részletes darabjegyzékek és huzalozási listák jönnek létre. Minden komponens már eleve ki van válogatva az alapján, melyik kapcsolószekrénybe kerül beépítésre. A jövőben az Eplan Pro Panel Routing eszköze is alkalmazásra kerül majd, amely automatikusan kiszámítja a kapcsolószekrényen belüli fektetési útvonalakat, így a huzalhosszokat is. Ezáltal a huzalok automatikusan konfekcionálhatók és feliratozhatók, ami jelentősen egyszerűsíti a huzalozási munkát.
Áttekintés
- Projekt
- Fest GmbH
- Helység
- Goslar, Németország
- Ágazat
- Electrical-and-Automation
- Kihívás
kapcsoló-berendezés építése egy fémfeldolgozó üzem számára
A mellékhajtások elhelyezése kis alapterületen
- Megoldás
RiLine Compact alkalmazása kis fogyasztók energiaellátásához
Szerszám nélküli telepítés a kapcsolószekrényben néhány mozdulattal a DIN tartósínre történő felpattintással
Hely további fogyasztók számára