Az EVVA Sicherheitstechnologie GmbH a mechanikus és elektronikus beléptető megoldások egyik vezető gyártója. Több mint 200 nemzeti és nemzetközi szabadalom tanúsítja a családi tulajdonban lévő vállalat innovációs erejét, amely jelenleg mintegy 750 embert foglalkoztat Európa-szerte, ebből mintegy 460-an a bécsi központban dolgoznak. A vállalat társadalmi felelősségvállalási stratégiájának részeként a vállalat elkötelezett a fenntarthatóság mellett. Az energiatakarékosságban innovatív komponensek segítik az EVVA-t, mint például a Rittal új Blue e+ klímaberendezés termékcsaládja.
A Rittal-lal való együttműködés nagyon jó, a munkatársaik azonnal a helyszínen vannak. Ha pedig problémák merülnek fel, mindig igyekeznek mindent azonnal megoldani. A Rittal munkatársai a szervizelés terén is kiválóak.
Az energiafaló hűtés leállítva
A legjobb ökológiai szándékok csak akkor valósíthatók meg, ha megfelelő technológiai megoldások vannak a piacon. Az egyik ilyen a Rittal-tól származik, nevezetesen a Blue e+ hűtőberendezés család. A Rittal ezeknél a készülékeknél az innovatív, inverteres vezérlést kombinálta a szabadalmaztatott hibrid technológiával. A Blue e+ termékcsalád hibrid technológiája egy kompresszoros rendszer és egy hőcsöves hűtőegység összehangolt működésére épült. A kompresszort csak akkor használják, ha a passzív hűtés már nem elegendő. Az első ipari teszteredmények 75%-os energiamegtakarítást vetítenek előre.
Klímaberendezések látogatása
A klímaberendezések hatékony működése mellett a szervizelés és karbantartás témája ugyanilyen fontos, és hozzájárulhat az energiamegtakarításhoz. Az EVVA 26 db klímaberendezését fokozatosan vonták be a Rittal karbantartási szerződése alá. A vállalat saját Rittal szervizbusza egész Ausztriában úton van a javítások és karbantartások elvégzése céljából. A mobil hűtőberendezés-műhely fedélzetén megtalálható a szerszámok és pótalkatrészek széles választéka, valamint nitrogén és hűtőközeg. Ez lehetővé teszi a szerviztechnikus számára, hogy a helyszínen végezze el a klímaberendezések összes javítási és karbantartási munkáját. A általános állapot felmérése mellett az egyes berendezések belsejét is megtisztítják. A rendszeres ellenőrzések segítségével a hűőegységek hatékonyabban működhetnek, élettartamuk pedig növelhető.
Áttekintés
- Projekt
- EVVA Sicherheitstechnologie
- Helység
- Bécs, Ausztria
- Ágazat
- Machine-Building
- Kihívás
- Fenntartható és környezetbarát működés
- Energiahatékony klimatizálás a termelésben
- Klímaberendezések szervizelése és karbantartása
- Megoldás
- Rittal Blue e+ klímaberendezés, TopTherm klímaberendezések, kapcsolószekrény megoldások
- 26 klímaberendezés karbantartása és rendszeres ellenőrzése a klímaberendezések hatékony működése és hosszabb élettartama érdekében