A Dormann + Winkels kapcsoló-berendezés gyártó elsősorban a fémipar számára gyárt berendezéseket. Egy romániai alumínium-hideghengermű számára készülő projektben a középvállalatot bízták meg a kapcsoló-berendezés megépítésével. Mind a hengerállványok meghajtása, mind a tekercsek le- és feltekercselésére szolgáló berendezések, valamint a tekercsek szállítórendszerei villanymotorokkal működnek. „A kis segédhajtások elektrotechnikai alkatrészeinek elhelyezése a múltban mindig problémákat okozott nekünk” ecseteli Cornelius Wolters, a Dormann + Winkels kapcsoló-berendezés gyártó projektvezetője a tipikus problémát, amely újra és újra felmerül a hengerművek kapcsoló-berendezéseivel kapcsolatban. A Dormann + Winkels a Rittal RiLine Compact rendszerével olyan elegáns megoldást valósított meg, amely lehetővé teszi a nagy és kis hajtások hatékony elrendezését egyetlen kapcsoló-berendezésben.
A telepítés során a RiLine Compact segítségével a munkaidő körülbelül 30-40%-át takaríthatjuk meg.
Frekvenciaátalakítókkal teli nagy vezérlőszekrények
Nem csak a nagy villanymotorokat kell energiával ellátni. A nagy főhajtások mellett számos kisfogyasztó is van, amelyeket szintén a kapcsoló-berendezésből kell ellátni. Az alumínium hideghengermű esetében ezek közé tartoznak a szivattyúhajtások, az elszívóberendezések és a fékek. Régebben gyakran külön vezérlőszekrényt terveztek ezekhez. Az alumínium hideghengerműhöz készült rendszer esetében az ügyfél azt kívánta, hogy a segédhajtásokat ugyanabba a vezérlőszekrénybe szereljék be, mint a főhajtásokat.
A kapcsoló-berendezésben az elektromos hajtások nagyméretű frekvenciaváltói Rittal TS 8-as szekrényekbe vannak beépítve. A hajtások áramellátása központi betápláláson és gyűjtősínrendszeren keresztül történik. Az elektromos hajtások teljesítményétől függően a frekvenciaváltók viszonylag nagy méretűek. Az alumínium-hideghengerműbe telepített legnagyobb meghajtások esetében a frekvenciaváltó egy teljes kapcsolószekrényt igényel. A teljes kapcsoló-berendezés 24 darab TS 8 vezérlőszekrényből áll. A négynegyedes üzemet lehetővé tevő frekvenciaváltókkal ellátott modern elektromos hajtások fékezés közben vissza tudják táplálni az energiát. Egy ilyen megoldás különösen hatékony, ha az összes frekvenciaváltó közös egyenáramú áramkört használ. A Dormann + Winkels ezt egy különálló kétpólusú gyűjtősínrendszerrel valósítja meg. A kapcsoló-berendezés gyártó a Rittal RiLine PLS rendszerére támaszkodik mind a betáplálás gyűjtősínrendszerében, mind az egyenáramú köztes áramkörben.
Elegáns megoldás RiLine Compact-tal
A Dormann + Winkels kifejlesztett egy RiLine Compact alapú megoldást, hogy a kapcsoló-berendezéseket még kompaktabbra lehessen gyártani. A RiLine Compact segítségével még kisebb elosztók is építhetők gyűjtősínes rendszerrel. Az új rendszermegoldás olyan gyűjtősínrendszerből áll, amely körben érintésvédett. A rögzítetten telepített burkolaton vannak nyílások, amelyeken keresztül a komponensek érintkeznek a gyűjtősínekkel. A mechanikus rögzítés és kontaktus létrehozása a komponensek és integrált gyűjtősínrendszer között egy műveletben és szerszámok nélkül történik. A RiLine Compact így könnyen felszerelhető a szükséges kapcsoló- és védőberendezésekkel - például motorindítókkal. Ez jelentősen megkönnyíti és gyorsabbá teszi a telepítést, mint a hagyományos egyedi kábelezés esetén.
Az alumínium hideghengermű kapcsoló-berendezésében a RiLine Compact rendszereket oldalirányban szerelték be a vezérlőszekrénybe. A segédhajtások és a kisebb fogyasztók összes kimenete logikailag az adott berendezésrész főhajtásaihoz van rendelve. Ez nagyon áttekinthetővé teszi a kapcsoló-berendezést, és jelentősen leegyszerűsíti a karbantartási és szervizmunkákat. A rendszer bővítése vagy módosítása szintén nagyon könnyen elvégezhető a RiLine Compact segítségével: Az egyes kapcsoló- és védőberendezések gond nélkül kiegészíthetők és kicserélhetők. A romániai hengerműben dolgozó villamossági szakemberek így nagyobb biztonságban vannak.
Áttekintés
- Projekt
- Dormann + Winkels
- Helység
- Kerken, Németország
- Ágazat
- Electrical-and-Automation
- Kihívás
A kis segédhajtások elektrotechnikai komponenseinek elhelyezése saját kapcsolószekrény használata nélkül
- Megoldás
RiLine Compact nagy- és kisméretű hajtások elrendezéséhez a (24 Rittal TS 8 kapcsolószekrényből álló) kapcsoló-berendezésben