Kaiserslautern, mint pfalzi "Szilícium-erdő" fontos informatikai helyszínné fejlődött, amely számos innovatív vállalatnak ad otthont. Az itt tevékenykedő vállalatok számára a Demando GmbH nyújt lehetőséget, hogy informatikai iT infrastruktúrájukat adatközpontba szervezzék ki. Két különálló adatközpontjában a vállalat nemcsak a saját informatikai alkalmazásai, hanem más önkormányzati intézmények számára is hosting szolgáltatást nyújt.
A Rittal, mint fővállalkozó nélkül a projektet nem lehetett volna ilyen rövid idő alatt megvalósítani.
Olyan korszerű adatközpontot hoztak létre, amely 100%-ban megújuló energiát használ. A projekt pályázatát a Rittal nyerte el.
Új adatközpont - mindössze hat hónap alatt
Miután a két meglévő adatközpont az energiaellátás és a klimatizálás szempontjából elérte a határait, új épület építése vált szükségessé. Az ügyfelek növekvő igényeinek és az új jogi követelményeknek való megfelelés érdekében új adatközpontot kellett építeni - mindössze hat hónap alatt. A Rittal be tudta tartani ezt az időkeretet.
Nagy energiahatékonyság
A biztonság és a magas rendelkezésre állás mellett a Rittal koncepciója a nagy energiahatékonyságra is összpontosított. Az 1,3-nál kisebb energiafelhasználási hatékonysággal (PuE) az adatközpont a korábbi adatközpontokhoz képest az egyik legjobb értéket éri el Európában. Így évente 30.000-40.000 euró villamosenergia-költség takarítható meg.
Bővíthető és biztonságos
Az adatközpont informatikai biztonsági helyisége ECB-S tanúsítvánnyal rendelkezik, és moduláris felépítése bővítési lehetőséget kínál a jövőre nézve. Az adattárolás, az áramellátás és az internetkapcsolat redundáns kialakítása szintén magas szintű biztonságot nyújt. Az üzemeltetés és a felügyelet szinte teljesen távolról történik. Ezen kívül a beléptető ajtók minden egyes alkalmazott számára egyénileg, intelligens kártyával és PIN-kóddal vagy ujjlenyomattal nyithatók.
Áttekintés
- Projekt
- Demando GmbH
- Helység
- Kaiserslautern, Németország
- Ágazat
- Colocation
- IT-infrastructure
- Kihívás
A jogszabályi előírásoknak megfelelő új épületre van szükség
Kiemelt követelmények az adatbiztonság és az energiahatékonyság terén
- Megoldás
ECB-S tanúsítvánnyal rendelkező, moduláris felépítésű IT biztonsági terem a Rittal-lal, mint fővállalkozóval
Közvetlen szabad hűtés (21 Celsius fokos külső hőmérsékletig lehetséges
A rackek elrendezése hideg-/melegfolyosós kialakítással a nagy energiahatékonyság érdekében