Az energiatároló rendszerek a jövő energiahálózatainak alapvető építőkövei. Az energia köztes tárolása biztosítja a szünetmentes, stabil áramellátást – akkor is, ha zöld, nap-, vagy szélenergia nem áll rendelkezésre, vagy ha a hálózatban energiaingadozás lép fel. A Rittal és a Commeo évek óta partnerként együttműködik, hogy kulcsrakész, rugalmas energiatárolási megoldásokat kínáljanak ipari felhasználásra, beltéri és kültéri használatra egyaránt.
Megfelel, passzol - mindenhová: A Rittal és a Commeo energiatárolási megoldásai az iparágak és alkalmazások széles skáláján használhatók. A moduláris rendszer szünetmentes áramellátást biztosít például az informatikai ágazatban vagy a csúcstechnológiás gyártási folyamatokban alkalmazott érzékeny alkalmazások számára. Az elektromos hálózat ingadozásai az energiatárolás és -ellátás időbeli eltolásával egyenlíthetők ki. Nagy energia- és teljesítmény-sűrűségüknek köszönhetően az energiatároló egységek az emobilitás töltő-infrastruktúráihoz, illetve a mobil robotokkal és vezető nélküli közlekedési rendszerekkel kapcsolatos közlekedési alkalmazásokhoz is alkalmasak. Nem számít, hogy az alkalmazás kültéren, szélsőséges hő-, hideg- és páratartalom mellett vagy beltérben, védett helyen történik – minden biztonságosan működik.
Alkalmazási példák:
- Vészhelyzeti áramellátás/szünetmentes tápellátás: A Rittal és a Commeo energiatároló rendszere megakadályozza az áramkimaradásokat és biztonságot teremt a vállalatok számára
- Csúcskiegyenlítés: A pontosan az egyedi igényeknek megfelelően kialakított akkumulátortároló rendszer a szükségletnek megfelelően szolgáltat energiát a szélsőséges teljesítménycsúcsok kezelésére.
- Töltő-infrastruktúra: Ha a villamosenergia-töltőállomásokon nem lehetséges vagy gazdaságos a kiterjesztett hálózati csatlakozás, az akkumulátoros rendszer ésszerű alternatívát kínál.
Rugalmasság - nem probléma: A Rittal és a Commeo megoldásaival az energiatárolás valóban mozgásba lendül. A rugalmas, moduláris rendszer lehetővé teszi bármely energiatároló blokk egyszerű telepítését a Rittal ipari és IT-rackjeibe. Még a nagyméretű tárolási megoldások sem jelentenek problémát, mivel több szekrény összekapcsolható, és így nagy teljesítményű tárolási megoldássá alakítható. Az eredmény: pontosan testre szabott megoldások.
VX25: A platform – a szekrénytől a hűtésig
Teljes körű ipari alkalmassága az egyik fő ok, amely a VX25 kapcsolószekrény-rendszert a Commeo energiatároló rendszereinek alapjául predesztinálja. De még több előnnyel jár: 1500 N teherbírásának köszönhetően még a nehéz alkatrészek is gond nélkül felszerelhetők. Mivel a 25 mm-es méretraszterű vázprofil a váz vízszintes részeiben is ki van alakítva, a kapcsolószekrény kiépítése a szekrényhatárokon túl is különösen rugalmas. A különböző szekrényméretek és a sorolhatóság lehetővé teszi, hogy az energiatároló egységek igény szerint méretezhetők legyenek. A védettség alapesetben IP 55, ami ideális, ha az energiatároló egységeket például nehéz környezeti körülmények közé kell telepíteni. Ha az energiatároló klimatizálására van szükség, a Rittal tökéletesen a kapcsolószekrény-rendszerhez illeszkedő megoldásokat kínál. A kompakt és tesztelt RiLine áramelosztó rendszer és az IoT-kapcsolat használatával lehetővé válik az akkumulátor-infrastruktúra ideális rendszerfelügyelete.
Továbbvezető hivatkozások a Commeo-hoz:
Rittal és Commeo: energiatárolás az online szünetmentes tápellátáshoz
Az e-mobilitás töltőinfrastruktúrái mellett a közös megoldásokat a rendkívül érzékeny termelési létesítmények vészhelyzeti áramellátásában is alkalmazzák. Az egyik példa erre az energiatárolók használata a szünetmentes áramellátásban a műanyag-feldolgozás területén.
Az áramkimaradás bosszantó - különösen, ha a gépeket és a termelést leállítja. A vészhelyzeti áramellátási megoldás megelőzheti az ilyen horrorisztikus forgatókönyveket. A Commeo és a Rittal egyesítette erőit, hogy megoldást fejlesszenek ki a szünetmentes tápellátás számára. A Rittal, mint a kapcsolószekrény-technika rendszerszállítója biztosítja az alapot, a Commeo-val, az ipari energiatárolási megoldások szolgáltatójával, ipari szünetmentes tápellátást valósított meg a gépgyártó számára. Az együttműködés eredménye egy moduláris lítium-ion energiatárolóval ellátott online UPS rendszer kifejlesztése lett, amely biztosítja a megszakításmentes működést.
Rittal kapcsolószekrény-rendszer mint alap
A Commeo az energiatároló egységek kifejlesztésekor teljesen új megközelítést alkalmazott az ipari felhasználásra alkalmas rendszer megvalósításához. „A lítium-ion akkumulátorokat mindenképpen úgy akartuk integrálni egy átfogó rendszerbe, hogy a kész rendszer megfeleljen az összes jelenlegi ipari szabványnak” - említi az egyik fontos követelményt Michael Schnakenberg, a Commeo ügyvezető igazgatója. Ezért a vállalat például a Rittal VX25 szekrényrendszerére támaszkodik a szekrénytechnikában. Ráadásul az olyan rendszerintegrátorok, mint a Wöhrle, a teljesítményelektronikát is Rittal kapcsolószekrényekben helyezik el. A rendszerek moduláris felépítésűek, és egyedi energiatároló blokkokból állnak, amelyekben az egyes akkumulátorcellák és az akkumulátor-kezelő rendszer található. Igény szerint méretezhetők. Ehhez a szükséges számú energiatároló blokkot egy vezérlőegységgel együtt egy VX25 kapcsolószekrénybe építik be.
A piacvezető Rittal kapcsolószekrény-rendszere jól bevált az iparban, és energiatároló rendszereink nagyfokú elfogadottságot élveznek ennek köszönhetően a piacon.
„Más beszállítóktól eltérően mi nem használunk vízhűtést az energiatároló blokkjaink hűtéséhez” - magyarázza Schnakenberg úr: „Ezáltal teljesen karbantartásmentesek és kevésbé hajlamosak a meghibásodásra.” Az egyes blokkok csak hűtőbordákkal rendelkeznek az alumínium házon. A temperálás ezután a kapcsolószekrény klímaberendezésével történik. Ezután a klímamegoldás az energiatároló egység méretétől és a telepítés helyén uralkodó környezeti feltételektől függően méretezhető. A Commeo itt is profitál abból, hogy a Rittal a rendszerpartnere: mivel a kapcsolószekrény és a klímaberendezés egy kézből származik, minden tökéletesen illeszkedik egymáshoz. „Ráadásul az iparban bevált klímaberendezésekből is profitálunk” - mondja Schnakenberg meggyőződéssel.
Világpremier: ipari használatra alkalmas szünetmentes tápellátás lítium-ion technológiával
„Ez a világ első lítium alapú, szünetmentes vészhelyzeti áramforrása ipari üzemek számára” - mondja el büszkén Michael Schnakenberg. A szünetmentes tápegység moduláris energiatároló blokkokból áll, amelyek kevesebb mint egy négyzetméteres alapterület mellett akár 6 C-os (Coulomb) kisütési kapacitást biztosítanak 200 kW teljesítménnyel. Ezekkel a teljesítményadatokkal a rendszer képes fenntartani például a fent említett Windmöller & Hölscher Tiratex csomagolóberendezésének energiaellátását, amíg a dízelaggregát be nem indul, és a generátor át nem veszi a feladatot.
Tartóssági teszt a gyakorlatban
A Windmöller & Hölscher gépgyártó nem engedheti meg magának az áramkimaradásokat. Ha a műanyag-feldolgozás csúcstechnológiás rendszerei leállnak, az több órás termeléskiesést eredményez. A Rittal és a Commeo közös megoldásával az ilyen leállások a jövőben elkerülhetők. A TIRATEX szalagnyújtó berendezés például szünetmentes tápellátással rendelkezik.
Energiatárolás: megszakításmentes áramellátás az ipar számára