Kína gazdasága továbbra is növekszik. Így egyre több informatikai rendszerre és nagy adatközpontokra is van szüksége. A saját adatközpontok építése helyett azonban sok vállalat inkább a felhőalapú informatikai szolgáltatásokat részesíti előnyben. Így nem kell saját IT-hardverbe beruházniuk, gyorsan és rugalmasan hozzáférhetnek a szükséges informatikai kapacitáshoz. A Chindata Co. Ltd., Kína egyik legnagyobb felhő- és kolokációs szolgáltatója azzal a kihívással nézett szembe, hogy a lehető leggyorsabban kellett új adatközpontot megvalósítania, a tervezéshez és a megvalósításhoz a Rittal-t választotta partneréül.
A Rittal-lal közösen sikerült egy teljesen új, hiperscale adatközpontot építenünk, rekordidő, mindössze hét hónap alatt. A Rittal szakértői pozitívan megleptek minket a hűtési koncepcióra vonatkozó innovatív ötleteikkel és az IT-rackek moduláris kialakításával.
A Chindata már 220 kisebb, valamint kilenc nagy adatközpontot üzemeltet Kínában, stratégiai fontosságú helyeken, például Pekingben, Sencsenben, Sanghajban, Shanxiban és Hebeiben. Az új adatközpont, a „Guanting Lake New Media Big Data Industry Base” Kína egyik legnagyobb adatközpontja, 130.000 nm alapterületével és 16 MW-os informatikai kapacitásával.
A gyors kivitelezés egyik sikertényezője volt az építésvezetés és a Rittal szakemberei közötti pontos tervezés és koordináció. Ez tette lehetővé például, hogy már az építési fázisban, párhuzamosan lehessen dolgozni az adatközponton. Az előre konfigurált és moduláris felépítésű komponenseket a Rittal lépésről lépésre, az építkezés előrehaladásával összhangban építette be az adatközpontba. Ezzel a szorosan ütemezett megközelítéssel és a moduláris koncepcióval végül sikerült egy teljesen működőképes adatközpontot építeni a rekordidő, mindössze hét hónap alatt.
A Rittal az új hiperscale adatközpontban a Rittal TS8 szekrényrendszer módosított változatát telepítette. Ebben a változatban az informatikai rackek több mint 52U magasak. Az intelligens rack áramelosztás segítségével a Chindata képes az egyes fiókokat szelektíven vezérelni és az energiafogyasztást a felügyeleten keresztül pontosan rögzíteni. Több mint 8.000 Rittal TS8 informatikai szekrényt és több mint 250 melegfolyosós kialakítást telepítettek. A Chindata már tervezi további felhő-adatközpontok építését, és a jövőben is a Rittal-ra, mint megoldási partnerre támaszkodik a tervezés és a megvalósítás terén egyaránt.
Áttekintés
- Projekt
- Chindata
- Helység
- Peking, Kína
- Ágazat
- Colocation
- IT-infrastructure
- Kihívás
Szűk időablak az adatközpont felépítésére
130.000 négyzetméter alapterület és 16 MW teljesítmény
- Megoldás
Pontos tervezés és szoros koordináció a Rittal és a telephely vezetése között
Előre konfigurált és moduláris felépítésű komponensek használata
Több mint 8.000 TS 8 informatikai szekrény és 250 melegfolyosó