Bosch Rexroth AG

Hűtőberendezés a vasöntödében

40°C felett az elektronika számára kellemetlenül meleg van. A vasöntödében ennél általában lényegesen melegebb van. A Bosch Rexroth GmbH a Lohr am Main-i telephelyen saját öntödét üzemeltet, amelyhez egy homokelőkészítő üzem is tartozik. Amikor a vezérléstechnika védelmének kialakítására került sor, a vállalat egy folyadék alapú hűtési megoldást választott, a Rittal Top Therm chillert.

A folyadékalapú, központosított hűtési megoldás koncepciója elismerést aratott.
Andreas Geeb, Bosch Rexroth AG

A sugárzó és a maradékhő szinte mindenhol jelen van az öntöde területén. Ennek fényében a Bosch Rexroth AG olyan megoldást keresett a Rittal-lal, amely a szélsőséges környezeti körülményektől függetlenül képes garantálni a folyamatok megbízhatóságát – legjobb esetben a költségek növelése nélkül.

A környezeti körülményektől függetlenül

Andreas Geeb a hő elvezetésére az egyetlen ésszerű megoldásnak a vízzel, mint hűtőközeggel működő központi klímaberendezést tudta elképzelni a környezeti levegő további hőterhelése nélkül. A Rittal Top Therm chiller sorozatának redundáns kialakítású folyadékhűtője az üzemi vízkörre van csatlakoztatva, így védi a technikát a túlmelegedéstől. Ezt egészítik ki a levegő/víz hőcserélők a kapcsolószekrény klímájának szabályozásához.

Akár 40%-kal alacsonyabb energiaköltségek

A beszerzés, az energiamegtakarítás és a karbantartás tekintetében egyértelmű költségelőnyök láthatók. Ahelyett, hogy minden egyes kapcsolószekrénybe saját hűtőkörrel rendelkező klímaberendezést telepítenének, a hőenergia a levegő/víz hőcserélő esetében egyetlen hűtőkörnek adódik át – ami akár 40%-os energiamegtakarítást is eredményezhet.

Kevesebb karbantartás és nagyfokú biztonság

A szerviz- és karbantartási költségek is jelentősen csökkennek, mivel csak egy kompresszort és egy hűtővízszivattyút kell karbantartani. A magas szintű biztonságot a szivárgásérzékelők biztosítják, amelyek hibaüzeneteket jelenítenek meg a kijelzőn, továbbítják azokat a megfelelő felügyeleti egységeknek, és mágnesszelepeket zárnak el. Az Eco üzemmódú szabályozás a belső ventilátort a vezérlőszekrény hőmérsékletének függvényében kapcsolja be vagy ki - így még energiatakarékosabb.