A szerszámgépek energiaigényét nem szabad alábecsülni. Az igényelt energia mintegy 15%-át használja fel a gép a kapcsolószekrény és az orsók hűtésére. A Bosch Rexrothnál egy CNC esztergagépbe szerelt új Rittal Blue e+ folyadékhűtő tesztberendezéssel demonstrálták, hogy az energiafogyasztás ezzel a megoldással jelentősen kisebb.
A Rittal Blue e+ folyadékhűtő alkalmazásával 50%-kal kevesebb elektromos energiát használunk fel, mint a régi folyadékhűtővel. A kapcsolószekrény hűtőberendezésénél a megtakarítás 80% fölött is van. Ez a példa azt mutatja, hogy sok területen még nagy lehetőségek vannak.
A nagy hagyományokkal rendelkező Bosch Rexroth AG vállalat a cég telephelyén Lohr am Main településen működteti a GoGreen energiahatékonysági tanácsadó szolgáltatását. Ennek feladata, hogy világszerte vizsgálja a vállalat saját gyártóüzemeinek energiahatékonysági potenciálját és megfelelő intézkedéseket dolgozzon ki. Ennek érdekében a GoGreen intézetekkel és technológiai partnerekkel is együttműködik, többek között a Rittal-lal is. Az egyik legfontosabb projekt, amelyben a GoGreen részt vesz, az Eta projekt (energiahatékonyság, technológia és alkalmazás), amelyet a darmstadti Műszaki Egyetem Gyártásmenedzsment, technológia és szerszámgép intézete vezet. A kutatóüzemben leképezett folyamatlánc az elchingeni Rexroth gyárból származik. Ezen a helyszínen a kutatási eredmények gyakorlatba történő átültetését vizsgálják. A projekt számos részszempontja közül az egyik a szerszámgépek energiahatékonysága.
CNC esztergagépek átszerelése
a Bosch Rexroth elchingeni gyárában többek között hidraulikaszivattyúkat és hidraulikus motorokat gyártanak mobil munkagépek számára. A hidraulikus aggregátok különböző komponenseit többek között CNC esztergagépen gyártják. A projekt keretén belül az egyik CNC esztergagépet egy új Rittal Blue e+ folyadékhűtővel szerelték fel utólag. A gép teljes csatlakozási teljesítménye 75 kW, három műszakban, a hét akár hat napján üzemel. Az energiahatékonyság növekedésének pontos számszerűsítéséhez az átszerelés előtt és után is részletesen dokumentálták az energiafogyasztást.
A fémet forgácsolással megmunkáló szerszámgépek általában az orsók hűtését igénylik, ami elvezeti a hajtástechnika által létrehozott hőt. Ez folyadékhűtéssel történik. Az ehhez szükséges hűtőközeget a CNC esztergagép átszerelését követően a Rittal Blue e+ folyadékhűtő szolgáltatta. A folyadékhűtőben a szükséges hűtési teljesítményt egy inverteres vezérlésű DC kompresszor hozza létre. A hűtőkör a hűtőközeget a fogyasztóhoz, például az orsókhoz szállítja. A szerszámgép kapcsolószekrényének szintén hatékony klimatizálásához a meglévő kompresszoros hűtőberendezést egy Blue e+ sorozatú készülékre cserélték.
Az energiahatékonyság impozánsan megnövekedett
Az új, energiahatékony készülékekkel az energiafogyasztás jelentősen csökkent. Az új folyadékhűtő több mint 50%-kal kevesebb elektromos energiát használ fel, mint a régi folyadékhűtő. A kapcsolószekrény hűtőberendezésénél a megtakarítás 80% fölött is van. További fontos szempont a készülékek egyszerű kezelhetősége: Az érintőképernyős vezérlőpanel minden üzenetet szövegesen jelenít meg – 21 nyelv közül lehet választani. A kezelő minden fontos információt és állapotjelentést gyorsan és egyértelműen megfogalmazva kap meg, így azonnal reagálhat. A Blue e+ alkalmazással, amely NFC-n keresztül (Near Field Communication, egy RFID technológián alapuló nemzetközi adatátviteli szabvány az adatok érintésmentes cseréjéhez) kommunikál az eszközökkel, a fontos információk vezeték nélkül továbbíthatók. Ez különösen akkor fontos, ha több folyadékhűtőt kell konfigurálni.