Az Egyesült Államokban egy farostlemez-gyártó berendezéshez a krefeldi ATR Industrie-Elektronik GmbH összesen 150 méternyi kapcsolószekrény felhasználásával épített kapcsoló-berendezést. A dél-karolinai Barnwellben található üzemben a gond nélküli átvételhez szükség volt a berendezés UL-megfelelőségére. Hiszen amíg Európában az International Electrotechnical Commission (IEC) a mérvadó testület, az Egyesült Államok piacán az Underwriters Laboratories (UL) szabványait kell figyelembe venni. És ezek jelentősen szigorúbbak. Az Észak-Amerikába exportáló kapcsoló-berendezés gyártók számára ez nem könnyű vállalkozás. Szükség van a know-how-ra és kompetens partnerekre is, mint amilyen a Rittal.
Képesek vagyunk megfelelni az UL előírásainak, és a Rittal nagyon jó szállítóképessége révén az ügyfeleknek ígért gyorsaságot és határidőket is tudjuk tartani.
Szűk időablak
A berendezés, amely az üzembe helyezést követően évente akár 280˙000 m3-nyi farostlemez előállítására lesz képes, a legnagyobb megbízás a Siempelkamp-csoport történetében, amelyhez az ATR is tartozik. A vállalat szállítja a kapcsoló-berendezést a Siempelkamp-vállalatcsoport összes egységének az adott berendezésrészekhez. Az időablak pedig igen szűk: egy berendezés megrendelésétől az üzembe helyezéséig legfeljebb egy-másfél év telik el. Ennek során fontos lépcső a berendezés problémamentes végső, UL általi átvétele. Hiszen az IEC szabványokhoz képest az észak-amerikai piacon érvényes UL szabványok sok esetben részletesebbek. A berendezéseket az üzembe helyezés előtt a helyszínen kell átvennie és engedélyeznie az ellenőrnek. Az ellenőr megvizsgálja és tanúsítja a különböző anyagok, komponensek és végtermékek üzembiztonságát. Az UL erősebben fókuszál a balesetvédelemre és a tűzvédelemre.
Az UL szerinti kapcsoló-berendezések tipikus jellemzője a kapcsolószekrények reteszelése. Biztosítani kell, hogy a kapcsolószekrények ne legyenek nyithatók, amíg a berendezés feszültség alatt áll.
UL-listed komponensek
Az UL-nek megfelelő berendezések megvalósításának know-how-ja mellett mindenekelőtt az a fontos, hogy lehetőleg minden komponens eleve UL-tanúsított legyen. Ez az oka annak, hogy az ATR preferált beszállítóinak egyike a Rittal Hiszen például a TS 8 sorozat kapcsolószekrényei és a gyűjtősínrendszerek már eleve UL tanúsítással rendelkeznek. A klímaberendezések komponensei, valamint többek között az új, energiahatékony LED kapcsolószekrény-világítások is rendelkeznek UL tanúsítással, így gond nélkül alkalmazhatók. A Rittal minőségellenőrző laborja UL akkreditációval rendelkezik.
A kapcsolószekrények és az elektromos rendszerek tervezését az adott Siempelkamp vállalat végzi. Az elektromos rendszer tervezése gyakorlatilag kizárólag Eplan Electric P8 környezetben történik, ezt bocsájtják az ATR rendelkezésére.
Szállítás határidőre és átjárható adatok
Az ATR védjegyévé vált a nemzetközi megfelelőség és a határidők abszolút tartása. Ennek fontos előfeltétele a beszállítókkal fennálló optimális együttműködés. Így különösen a Rittal just in time szállításai nélkülözhetetlenek a fennakadásmentes gyártáshoz. Hetente kétszer szállít egy nagy nyerges vontató kapcsolószekrényeket, házakat és más komponenseket. A rugalmasságot tovább növeli egy helyszíni köztes raktárt.
Az ATR már most a kapcsolószekrény-építés jövőjén dolgozik. Ennek középpontjában a digitalizálás áll. Az adatok átjárhatósága az egyik fontos cél. A Rittal termékek weboldalon és az Eplan Data Portal-on rendelkezésre bocsájtott adatai precízek és teljesek, véli az ATR. Már a tervben van a kábelvezetés automatikus meghatározása a felépítési tervek alapján, melynek során a kábelhosszok meghatározása is automatikus. A huzalozás során is a papírmentes eljárásra igyekeznek átállni, erre a célra tabletek alkalmazását tervezik. A jóváhagyott dokumentumokat a felhasználók gombnyomásra összevezethetik és szerkeszthetik kimeneti rendelésekben – teljesen szabályalapon.
Áttekintés
- Projekt
- ATR Industrie-Elektronik GmbH
- Helység
- Krefeld, Németország
- Ágazat
- Electrical-and-Automation
- Kihívás
150 méternyi kapcsoló-berendezés egy USA-beli projekthez
UL szabványoknak megfelelő TS 8 kapcsolószekrények leszállítása határidőre
- Megoldás
UL-listed TS 8 kapcsolószekrények, gyűjtősínrendszerek, klímarendszerek, valamint energiahatékony szekrényvilágítás