Légiközlekedés

A Rittal gondoskodik a megbízható repülésről

A légiközlekedési ipar az egyik leggyorsabban növekvő iparág világszerte. A digitalizáció itt is új üzleti modelleket hoz létre, amelyek a légiközlekedési iparág teljes vertikumát átfogják.

A repülőgépgyártóktól és beszállítóktól kezdve a repülőtereken át a légitársaságokig minden érdekelt felet érintenek a digitális kérdések, és az új digitális kihívásokhoz igazodó stratégiai irányvonaluknak az alapkompetenciájukon túlmutatóan kell alkalmazkodniuk ehhez a folyamathoz. Digitális stratégia nélkül a vállalatok azt kockáztatják, hogy lemaradnak a döntő impulzusokról és előnyökről a légiközlekedési versenypiacon.

A mesterséges intelligencia például alkalmas a repülőgépek életciklusa során - a gyártás, a karbantartás, de a repülés során is - összegyűjtött hatalmas mennyiségű adat hasznosítására. Ezen adatok elemzésével a repülőgépek teljes élettartamuk alatt hatékonyabban, gazdaságosabban és üzembiztosabban használhatók.

Ezeknek a kihívásoknak való megfelelés érdekében a Rittal teljes körű infrastrukturális megoldásokat kínál az adatközpontok és az IT-hálózatok számára. A változatos megoldások a valós idejű adatfeldolgozást végző peremhálózati adatközpontoktól kezdve a helyhez kötött adatközpontok tervezésén és projektmenedzsmentjén át egészen a felhő megoldásokig terjednek.

Robusztus infrastruktúra az intelligens értéklánchoz

Ezért erős és modern infrastruktúrára van szükség. Mivel kritikus infrastruktúrának minősül, amelynek abszolút megbízhatóságot kell nyújtania a folyamatok zavartalan működésének biztosítása érdekében, a feladatot itt a szigorú biztonsági előírások betartása jelenti. További kritérium a szélsőséges környezeti hatásoknak (paraffin, karbamid, hőmérséklet) ellenálló kül- és beltéri szekrény, valamint a biztonságos, redundáns tápegység, amelyet szintén védeni kell a külső hatásoktól.  

A Rittal moduláris ház- és kapcsolószekrény-technikát, hatékony klímavezérlést, áramelosztást, tervezőeszközöket és globális szervizszolgáltatást kínál a légiközlekedési ipar számára. Az eredményt meggyőző műszaki, szervezési és gazdasági előnyök jelzik a repülőgépeken és repülőtereken végzett valamennyi feladat során, például a repülőtéri ipar számára testre szabott megoldások formájában. A portfólió teljes körű rendszer- és infrastrukturális megoldásokat tartalmaz a légiközlekedési ipar minden területére, holisztikusan és projektorientáltan, minden igényt kielégítően, kül- és beltérre egyaránt. A Rittal termékei megfelelnek a globális normáknak és szabványoknak, így biztosítva a magas szintű hatékonyságot és a maximális üzembiztonságot egyetlen forrásból.

Preventatív karbantartás

Belső karbantartás: Preventatív karbantartás

Gyors, zavartalan és automatizált gyártás: A preventatív karbantartás pontosan ezt teszi lehetővé.

Klimatizálás

Hűtőberendezések

A hűtőberendezések a környezeti hőmérséklettől független állandó szinten tartják a kapcsolószekrény belső hőmérsékletét. A...

Airbus

Repülés-szimulációk biztonsági tesztként

Mielőtt egy A320-as először felszállna az Airbus hamburg-finkenwerderi üzemének kifutópályájáról, a repülőgép funkcióinak széles körű tesztelésére és szimulációjára van szükség. A nagy teljesítményű szimulációs számítógépeket, amelyeket a hardverrel...