Pourquoi pas plus de simplicité lorsque c'est possible ? Telle est la devise de Rittal pour la construction d'installations électriques et de commande. Avec l'armoire électrique monobloc, Rittal propose d'associer les avantages d'une armoire électrique monobloc et d'une armoire électrique juxtaposable qui vous permettront d'augmenter votre productivité.
Les coffrets électriques AX sont trop petits et les armoires électriques juxtaposables VX25 trop sophistiquées pour vos applications ?
Les armoires électriques monobloc VX SE constituent la solution idéale si les coffrets électriques AX ne vous laissent pas suffisamment d'espace et que les armoires électriques juxtaposables VX25 ne sont pas nécessaires.
Armoires électriques monobloc VX SE – La solution
Profitez des avantages des armoires électriques monobloc VX SE pour vos applications :
- Moins de références à commander et à monter grâce à une structure monobloc incluant le toit et les panneaux latéraux
- Enveloppe d'un seul tenant pour une robustesse et une rigidité maximales
- Degré de protection élevé jusqu'à IP 66/NEMA 4/NEMA 4X
- Excellentes propriétés CEM grâce à une conception monobloc intelligente
- Ingénierie transférable à l'identique de l'armoire électrique juxtaposable VX25 vers l'armoire électrique monobloc VX SE
- Gamme d'accessoires identique à celle des armoires électriques juxtaposables VX25
- Large palette de dimensions jusqu'à une largeur de 1800 mm qui peut remplacer jusqu'à trois armoires juxtaposées
- Les armoires électriques monobloc de 300mm de profondeur sont idéales pour être utilisées dans les espaces restreints comme par exemple dans le secteur tertiaire