Les armoires électriques juxtaposables sont souvent utilisées individuellement. Souvent aussi parce que les avantages des armoires électriques monobloc ne sont pas assez connus :
Rapidité
Les panneaux latéraux et le toit ne forment qu'une seule pièce. L'absence d'interstices entre le toit, les panneaux latéraux et l'ossature empêche les dépôts de poussières. Plus besoin non plus de commander et monter des panneaux latéraux.
Sécurité
L'indice de protection jusqu'à IP 66/NEMA 3R/4/4X, l'indice de résistance aux chocs IK 10 et l'homologation UL des armoires électriques monobloc VX SE permettent de nombreuses possibilités d'application.
La conception intelligente de l'armoire électrique monobloc VX SE, qui intègre le toit, les panneaux latéraux et l'ossature en une seule pièce, garantit une parfaite conductibilité et donc d'excellentes propriétés CEM.
Il n'est donc pas nécessaire de prévoir de mise à la terre de ces parties de l'armoire électrique même si elles sont équipées de climatiseurs Rittal ou de ventilateurs Rittal.
Simplicité
Les armoires électriques monobloc VX SE sont disponibles jusqu'à une largeur de 1800 mm. Elles peuvent donc remplacer des petites rangées d'armoires électriques juxtaposables.
Le temps gagné pour passer les commandes et effectuer le montage présente les avantages suivants:
- pas de joint de juxtaposition
- pas d'accessoires de juxtaposition
- pas de plaque de montage intercalaire
- un seul socle à monter même pour des armoires de grande largeur
Les plaques passe-câbles intégrées dans la base permettent une introduction aisée et ergonomique des câbles dans les armoires bénéficiant d'un degré de protection élevé IP 66/NEMA 4/NEMA 4X.
Compatibilité
Les rails d'adaptation pour la compatibilité VX25 permettent d'utiliser tous les accessoires d'aménagement intérieur de l'armoire électrique juxtaposable VX25 (comme par exemple les rails de montage) dans l'armoire électrique monobloc VX SE. L'ingénierie et le montage des accessoires est identique dans les deux types d'armoires électriques.
La configuration identique de la base de l'armoire électrique monobloc VX SE avec celle de l'armoire électrique juxtaposable VX25 autorise l'utilisation des mêmes accessoires comme par exemple les rails de retenue des câbles et d'autres modèles de plaques passe-câbles. La large ouverture dans la base facilite grandement l'introduction des câbles.
Polyvalence
L'armoire électrique monobloc VX SE s'adapte à toutes les conditions environnementales. Des degrés de protection jusqu'à IP 66/NEMA 4/NEMA 4X, une large palette de dimensions, différents matériaux proposés font de l'armoire électrique monobloc VX SE la solution idéale pour beaucoup d'applications.
Les armoires de profondeur 300 mm sont prévues pour les espaces restreints comme par exemple dans le secteur tertiaire.