Profitez des avantages des armoires électriques monobloc VX SE pour vos applications dans différents secteurs d'activité : degré de protection élevé, large palette de dimensions à partir de 300mm de profondeur jusqu'à 1800mm de largeur, divers matériaux proposés, études simplifiées et vaste gamme d'accessoires
Construction de machines
L'armoire électrique monobloc VX SE, grâce à sa grande robustesse et rigidité, est particulièrement adaptée à la construction des machines qui exigent des charges dynamiques.
Industrie pharmaceutique
L'armoire électrique monobloc VX SE en acier inoxydable est idéale pour être implantée dans l'industrie pharmaceutique. L'absence d'interstices entre les parois latérales, le toit et l'ossature de l'armoire empêche tout dépôt de saleté. Les surfaces lisses permettent un nettoyage facile.
Industrie agroalimentaire
Pour les exigences élevées en matière d'hygiène. La surface lisse (polissage au grain 400 avec un taux de rugosité inférieur à 0,8) empêche l'incrustation de virus et bactéries dans le matériau. Le degré de protection élevé jusqu'à IP 66/NEMA 4X autorise un nettoyage au jet d'eau.
Secteur tertiaire
Les armoires électriques monobloc VX SE de 300 mm de profondeur constituent la solution sur mesure pour les espaces restreints. En rajoutant certains accessoires comme des charnières à 180° ou des blocages de porte, les issues de secours restent toujours libres d'accès.