Para ampliar y reestructurar la producción de energía se requiere un esfuerzo considerable en los próximos años. Cambiar el carbón, el gas y el petróleo por electricidad proveniente de fuentes renovables tiene como consecuencia la rápida expansión de muchas plantas de producción descentralizadas. Es esencial que funcionen sin problemas. De esta manera se puede garantizar un suministro energético permanente.
Un estudio noruego* señala que las energías renovables abarcarán un 83 % de toda la producción energética para 2050. Esto significa que habrá veinte veces más sistemas fotovoltaicos y diez veces más centrales eólicas.
Soluciones energéticas de Rittal
Rittal proporciona soluciones de sistemas de alto rendimiento y a buen coste para energías renovables, y así hacer que la transición de los combustibles fósiles a las energías renovables sea lo más eficiente posible. Los componentes modulares estandarizados hacen que sea mucho más fácil planificar, configurar y expandir el sistema si fuera necesario. Esta gama incluye:
- Armarios
- Distribución de potencia
- Soluciones climáticas
- Soluciones de automatización de cuadros eléctricos y conmutadores
- Servicio
Echa un vistazo a los beneficios:
- Fácil planificación y rápida configuración gracias a las soluciones estándar en un sistema modular: no necesitas empezar de cero, podrás aprovechar las soluciones prediseñadas
- Funcionamiento correcto de larga duración gracias a las soluciones de mantenimiento reducido y a sus propiedades de protección alta, óptimo incluso en las situaciones más exigentes
- Opciones universales que cumplen con los estándares internacionales y con un servicio también internacional
- Todo queda en casa: todo proviene de un colaborador experto con muchos años en el sector y con soluciones probadas
* "Perspectiva de la transición energética en 2022" de la empresa noruega DNV