Actualmente, 2800 centrales hidroeléctricas pequeñas en Austria están suministrando electricidad a la red de suministro público. Para ello, se necesita un equipo de tecnología eléctrica que funcione correctamente. H&W Control GmbH lleva suministrando estos equipos desde hace tres años. «En colaboración con los fabricantes de turbinas, entregamos muchos pedidos en el extranjero y tenemos una cuota de exportación de alrededor del 75 %», afirma el Ing. Rainer Huber y Christian Wieland, directores generales de la empresa.
Rittal «apoya» a los fabricantes de armarios de distribución en la planificación y ejecución de los armarios, una oferta que estamos encantados de aprovechar.
La calidad europea es importante
En noviembre de 2015, se conectó a la red una planta en la montaña más alta de Panamá, el volcán Barú. En América del Sur, la importancia de los equipos europeos y la confianza en las normas es muy alta. Por eso, H&W Control confió en la calidad alemana de Rittal para los armarios de distribución. Se entregaron a Panamá cinco cuadros eléctricos, tres para la gestión de energía con el sistema de barras RiLine de 1600 A y dos cuadros eléctricos para controlar la planta.
Rápida configuración del armario
«En Ennstal, el objetivo era modificar el equipo eléctrico de la pequeña central hidroeléctrica que había desde la década de los 80», afirma Christian Wieland, director general de H&W Control, describiendo un proyecto local. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad de la central eléctrica, H&W Control utilizó el nuevo sistema de barras de 185 mm de Rittal. Rainer Huber, que también es el director general de H&W Control GmbH, aprecia sobre todo el hecho de que sea tan compacto, ya que supone una gran ventaja con respecto a la competencia gracias al ahorro de espacio y a la reducción de los costes.