Configuración sencilla
RiPanel
Configuradores al alcance de tod@s
RiPanel
Resumen de todas las funciones
- Selección rápida de accesorios y armarios con control de plausibilidad
- Fácil planificación de cortes y orificios con visualización en tiempo real de la configuración en 3D
- Generación automática de los datos de pedido y fabricación, así como documentos estándar
- Transmisión directa de la configuración a Eplan Pro Panel
- Registro en la tienda en línea para obtener más información sobre precios y opciones de pedido
Tus ventajas
- Ahorra tiempo gracias a un proceso de configuración y pedido sencillo
- Evita errores al seleccionar accesorios u opciones de mecanizado
- Planificación más sencilla gracias a la lista de productos y la visualización de precios instantánea
- Procesos más rápidos gracias a las interfaces integradas con el software Eplan y Rittal
Otros asistentes de selección y herramientas de software
¿Quiere encontrar el producto adecuado a sus necesidades de forma rápida y sencilla? Tiene a su disposición otras herramientas de software para ayudarle en lo que necesite.
Interfaz hombre-máquina
Con los sistemas de brazo soporte de Rittal, podrás implementar todos los requisitos individuales relativos a la supervisión y el funcionamiento de forma óptima.
Adaptadas a los proveedores de paneles más comunes, las cajas se pueden diseñar fácilmente conforme a los requisitos individuales en apenas unos clics.
Panel Comfort: Iniciar selección
Optipanel: Iniciar selección
Distribución de corriente
Ingeniería sencilla y conforme a las normas del armario de distribución de baja tensión Ri4Power según IEC 61439-2, incluido el ensayo de tipo.
Climatización
Therm de Rittal asume el complejo cálculo de la climatización necesaria y propone una selección adecuada de productos. Al final del cálculo, recibirá una documentación detallada, que le aportará la máxima seguridad a la hora de diseñar la climatización óptima. Therm se basa en las especificaciones de IEC/TR3 60890 AMD 1 y DIN 3168 para refrigeradores de armarios de distribución. El cálculo del exceso de temperatura según DIN EN 61439 se puede realizar con un solo clic.
Seleccione de forma rápida y sencilla el enfriador adecuado para su refrigeración de máquinas y de procesos.
RiDiag es un software para diagnosticar y analizar refrigeradores para garantizar un funcionamiento adecuado y simplificar el mantenimiento y diagnóstico de los mensajes del sistema.
Climatización de la TI
Esta calculadora le permite seleccionar fácilmente los Liquid Cooling Packages (LCP) para la refrigeración de racks e hileras de su infraestructura TI. Mediante la especificación de varios parámetros físicos, como la temperatura de alimentación del agua, el caudal de agua y la temperatura de entrada y salida del aire del servidor, se calcula la capacidad de refrigeración de los LCP.