Maritime udendørsløsninger

Perfekt beskyttelse til lands og til vands

Sikker beskyttelse under barske forhold

Udendørs styretavler i skibsbranchen

Bølgerne går højt inden for skibsbranchen. Om bord på skibe og i havne skal teknologien kunne modstå vandet. Salt, storme, vidt forskellige temperaturer samt kraftige vibrationer og rystelser udgør yderligere udfordringer for udendørs skabe.

I den forbindelse kan Rittal understøtte dig med forskellige skabe og passende klimareguleringsløsninger, der beskytter dine anlæg og faciliteter, selv når bølgerne går højt. Takket være tilgængeligheden af standardmoduler modtager du din løsning indenfor 24 timer og kan dermed beskytte dine applikationer hurtigt og pålideligt, f.eks.

  • Landstrømforsyning
  • Effektfordelere i havneområdet eller til sluser
  • Brændstofforsyning
  • Kranstyringer

Både til vands og til lands er modstandsdygtighed over for salte miljøer, fugt og UV-stråling helt afgørende – her kræves der optimal korrosions- og overfladebeskyttelse.

Driftssikkerhed spiller en særlig rolle i skibsbranchen, da sikkerhedskritisk infrastruktur ofte er involveret, eller der opstår ekstremt høje nedetidsomkostninger. Rittal kan opfylde disse krav takket være lang levetid og ultrakorte leveringstider.

 

Opstillingsmiljø 4

Outdoor Extreme

Udendørsløsninger i skibsbranchen er ofte placeret på offentligt tilgængelige områder og er udsat for barske vejrforhold, mulig adgang for uvedkommende og eventuelle aggressive stoffer. Svaret på disse udfordringer er avancerede kvalitetsskabe med passende adgangsbeskyttelse og optimal korrosionsbeskyttelse.

Typiske løsninger til skibsbranchen

Udendørs

CS Toptec

Dobbelvægget Skabsystem til udendørs opstilling. Med en eller 2 låger. Regntag med ventilationsriste på alle 4 sider. Side panler, bagside samt låger er fuldt ud dobbeltvægget. For indvendig montage er det muligt...

Udendørs klimateknik

Vægmonteret køleenhed Blue e+ Outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Energieffektive vægmonterede køleenheder Blue e+ Outdoor i effektklasserne 1500 W til 5000 W. Takket være deres høje kapslingsklasse IP 56/UL-type 12/3R/4 og temperaturområde på mellem -30 °C og...

Plasttavler AX

Plasttavler AX

AX plastkabinet, fås med eller uden rude, optimalt egnet til udendørs anvendelse. Utallige fastgørelsespunkter i kabinettet sikrer individuelle udvidelsesmuligheder i 25-mm-gitter med f.eks. chassis og skinner

Varmeelementer

Varmeelement uden ventilator

Varmeapparater til fordelingsskabe til regulering af den relative luftfugtighed forhindrer, at dugpunktet underskrides og dermed, at der opstår kondensvand i fordelingsskabet. Følgeskader grundet korrosion eller elektrisk kortslutning...