ELECTRIFY YOUR SYSTEM

Effektive lagringsenheder – byggesten til fremtidens energisystem

Udnyt mulighederne på vejen til The All Electric Society

Energilagring

Løsninger til energilagring

"Grøn" elektricitet ledes ikke permanent og jævnt fordelt ind i nettet, eftersom produktionen af vind- og solenergi afhænger af tidspunktet på dagen og vejret. For at undgå overbelastning af nettet bliver vindmøller og solcelleanlæg i øjeblikket midlertidigt taget af nettet.

For en vellykket energiomstilling kræves der derfor energilagringsenheder, der kan nyttiggøre denne overkapacitet og opretholde balancen i forsyningsnettet. Emner som lithium-ion-batterisystemer, strøm-til-gas-processer eller sektorkobling er afgørende for fremtidssikrede løsninger. Det Internationale Energiagentur (IAE) forudser eksponentiel vækst i investeringer i lagringsteknologier.

Innovative koncepter fra Rittal

Som en partner med brancheerfaring tilbyder Rittal dig de rigtige løsninger til afkobling af strømproduktion og strømforbrug over tid. Med et fleksibelt, skalerbart modulsystem gør Rittal det nemmere for dig at opbygge energilagringssystemer og tilbyder dig forskellige komponenter, der er perfekt tilpasset til hinanden: Styretavler, strømfordeling, klimaløsninger, automatiseringsløsninger til styrings- og tavlebygning samt global service.

Overblik over fordele:

  • Hurtig og sikker montage – takket være skabe og tavler i modulsystemet og skinnesystemer for tidsbesparende indstiksmontage.
  • Høj fleksibilitet – skabssystemer til 19"-batteriformer samt skinner og hylder til høj belastning til andre batterivarianter
  • Markante tidsbesparelser takket være fuldt formonterede, sammenbyggelige batterilagringscontainere, der kan rumme hele lagringsinfrastrukturen
  • Fejlsikker, langsigtet drift takket være gode beskyttelsesegenskaber mod vind, vejr og andre ydre påvirkninger
  • Globale anvendelsesmuligheder takket være overholdelse af internationale standarder og global service
  • Fremtidsorienteret partner, der registrerer og reagerer på nye trends på et tidligt tidspunkt – innovative og konkurrencedygtige løsninger til dig

Typiske løsninger til energilagring

Udendørs

CS Toptec

Dobbelvægget Skabsystem til udendørs opstilling. Med en eller 2 låger. Regntag med ventilationsriste på alle 4 sider. Side panler, bagside samt låger er fuldt ud dobbeltvægget. For indvendig montage er det muligt...

Rækkesystem VX25, stålplade

Rækkesystem VX25, stålplade

Perfektion sat i system. Det nye skabsrækkesystem VX25 i stål tilbyder maksimal datakvalitet og ensartet teknisk udvikling, en lav kompleksitetsgrad samt tidsbesparende og sikker montage. Det store skabssystem VX25 genbruger det bedste fra...

Udendørs skabe

Udendørs skabe

Outdoor-kabinetter er ideelt egnet til udendørs anvendelse. Rittal har standardprodukterne CS vægkabinet og CS New Basic-kabinet på lager. CS Toptec-kabinetter er den perfekte projektløsning til udendørs anvendelse....

Køleenheder, Termoelektriske kølere

Vægmonteret køleenhed Blue e+ Outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Energieffektive vægmonterede køleenheder Blue e+ Outdoor i effektklasserne 1500 W til 5000 W. Takket være deres høje kapslingsklasse IP 56/UL-type 12/3R/4 og temperaturområde på mellem -30 °C og...

VX IT

VX IT

Det perfekte valg til alle netværks- og serverløsninger. Uanset om der er tale om en netværksfordeler eller server-racks i et Edge, Colocation eller Hyperscale Data Center, så er den nye VX IT den ideelle platform til alle de...

Success Stories.

H2 Core Systems

Fremad brint!

Grøn brint skal drive energiomstillingen. Men hvordan kan man udnytte denne miljøvenlige energikilde optimalt i industrien? Det er der forskellige svar på. Et af dem kommer fra virksomheden H2 Core Systems. Deres modulopbyggede teknologiløsning, som er...