Grøn brint skal drive energiomstillingen. Men hvordan kan man udnytte denne miljøvenlige energikilde optimalt i industrien? Det er der forskellige svar på. Et af dem kommer fra virksomheden H2 Core Systems. Deres modulopbyggede teknologiløsning, som er placeret i styreskabe fra Rittal, er efterspurgt over hele verden.
Oversigt
- Projekt
- H2Core Systems
- By
- Heide, Tyskland
- Udfordring
Skabe med elektrolyseenheder til brintproduktion
Skabene er skalerbare og stabile
- Løsning
Placering af anlæg til brintproduktion i 19"-skabe fra Rittals VX25-serie
Mulighed for modulbaseret sammenbygning af skabe
H2 Core kan tilbyde systemet som en komplet plug-and-play-løsning
Installation af systemet på én dag
Systemintegratoren H2Core Systems har specialiseret sig i at konstruere systemer, der benytter elektricitet fra vedvarende kilder til at omdanne vand til 'grøn' brint, som derefter oplagres og stilles til rådighed for forskellige applikationer. Afhængigt af deres størrelse kan virksomhedens modulsystemer producere lige fra ét til 450 kg brint om dagen.
Alt i ét skab
De fleste forespørgsler kommer fra to typer kunder, ifølge Uwe Küter, Sales & Business Development hos H2 Core Systems: "Den ene type har et solcelleanlæg, vil udnytte deres strøm direkte og søger efter måder at opbevare den på. Den anden har brug for varme til industrielle processer – hidtil har de primært brugt naturgas, men nu vil de skifte til brint." Systemerne fra H2 Core Systems kan bruges til begge formål.
I 19"-skabe fra Rittals VX25-serie kombinerer de elektrolyseenheder til fremstilling af brint samt moduler og udvidelsesmuligheder såsom lager, kompressorer eller brændselsceller:
Under udviklingen arbejder H2 Core Systems tæt sammen med Enapter AG fra Berlin. De leverer de vigtige AEM-elektrolyseenheder: "Enapter bygger særligt små moduler, de såkaldte stacks. Ud over størrelsen er deres tilgængelighed en afgørende fordel – hvis én stack i et anlæg svigter, fortsætter de andre med at køre.
Nøglefærdigt og let anvendeligt
Med styreskabssystemet fra Rittal kan H2 Core Systems tilbyde sin løsningsportefølje som et komplet plug-and-play-system. Således installeres anlæggene normalt hos kunderne i løbet af en dag, det kræver kun en enkelt specialtekniker. De nøglefærdige anlæg fra Heide er opstillet i England og USA, i Indien og i Brasilien. Uwe Küter er overbevist: "Brint har en kæmpe fordel – alle kan bruge det, ethvert samfund, enhver by, ethvert land, overalt på kloden. Der kræves kun lidt vand, vind og sol."