Anreih-Schranksystem VX25 Basisschrank

Artikel-Nummer: VX 8805.000

Der Standard im Schaltschrankbau: Schrankrahmen mit einer Fronttür, Rückwand, Montageplatte, Dachblech, geteilten Bodenblechen. Perfekt geeignet für einen effizienten Schrankausbau.

Bestell-Nr.: 8105.245

Seitenwand, verschraubbar, Stahlblech für VX

Bestell-Nr.: PRO64749

Systemleuchte LED

Bestell-Nr.: 8618.200

Komfortgriff VX für VX, VX IT

Bestell-Nr.: 8618.250

Komfortgriff VX für VX, VX IT

Bestell-Nr.: 8617.500

Anreihlasche, innen für VX, VX IT

Bestell-Nr.: 8617.501

Anreihblock, innen für VX, VX IT

Bestell-Nr.: 8617.502

Anreihverbinder, außen für VX, VX IT

Bestell-Nr.: 8617.040

System-Chassis 18 x 64 mm für VX

Bestell-Nr.: 8617.020

System-Chassis 18 x 64 mm für VX

Bestell-Nr.: 8617.140

System-Chassis 23 x 64 mm für VX, VX IT, VX SE, AX Kunststoff

Bestell-Nr.: 8617.120

System-Chassis 23 x 64 mm für VX, VX IT, VX SE, AX Kunststoff

Bestell-Nr.: 4591.700

Montageplatten-Zwischenstück für VX, TS

Bestell-Nr.: 8618.801

Profil zur Kabeleinführung, mittig für VX, VX SE

Bestell-Nr.: 8618.811

Profil zur Kabeleinführung, hinten für VX, VX SE

Bestell-Nr.: 8619.801

Kabeleinführungsbleche für VX

Bestell-Nr.: 8660.003

Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten für Sockel-System VX, Stahlblech

Bestell-Nr.: 8660.023

Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten für Sockel-System VX, Stahlblech

Bestell-Nr.: 8660.032

Sockel-Blenden, seitlich für Sockel-System VX, Stahlblech

Bestell-Nr.: 8660.042

Sockel-Blenden, seitlich für Sockel-System VX, Stahlblech

Artikel-Nummer:
VX 8805.000
Material
Schrankgerüst: Stahlblech, 1,5 mm
Dach: Stahlblech, 1,5 mm
Tür: Stahlblech, 2,0 mm
Rückwand: Stahlblech, 1,5 mm
Bodenbleche: Stahlblech, 1,5 mm
Montageplatte: Stahlblech, 3,0 mm
Oberfläche
Schrankgerüst: tauchgrundiert
Tür, Dach und Rückwand: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Montageplatte und Bodenbleche: verzinkt
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Schrankgerüst
Tür(en)
Türanschlag rechts, auf links wechselbar
Dachblech
Rückwand
Bodenbleche
Montageplatte
2 Montageschienen 18 x 39 mm
Verschluss: 3 mm Doppelbart
Abmessung
Breite: 800 mm
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 500 mm
Abmessungen Montageplatte (B x H)
699 mm x 1.896 mm
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 55
Schutzart NEMA
NEMA 1, 12
Type rating nach UL 50E
Type 1
Type 12
IK-Code
IK10
Anzahl Türen
1
Grundmaterial
Stahlblech
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
122 kg
EAN
4028177813830
ETIM 8
EC000261
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeschreibung
VX Anreih-Schranksystem, BHT: 800x2000x500 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite
Approbationen
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Zertifikate
Oberfläche
Erklärungen
Herstellererklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Schaltschrank (Anreih-System) Eintürig

Gehäuse:
symmetrische Profilrahmenkonstruktion, bestehend aus
geschlossenem und profiliertem Hohlprofil mit Lochung im
Maßraster von 25 mm.
Rahmen mit integrierten Blindnietmuttern M6 zur
schutzartgerechten Befestigung von Beschlagteilen
am Profil. Alle Profilkanten abgerundet.
Horizontale Profile mit zusätzlicher Rinne oberhalb der PU
Schaum-Dichtung.
Umlaufend gleiche Profile mit zwei Montageebenen,
von innen und außen zugänglich, für platzsparenden
und schnellen Innenausbau.
Vierkantlochung rundum für den Einsatz von Käfigmuttern
und metrische Schrauben bis M8.
Angeschweißter Bodenrahmen mit integrierter
Bodenverstärkung zur Befestigung am Untergrund der
Schrankinnenseite, Bodenblech 3-fach geteilt, herausnehmbar
und austauschbar, montiert.
Nach allen Seiten anreihbar.
Belastbar bis 15.000 N.
Tür:
mit geschäumter PU-Schaum-Dichtung, mit herausnehmbaren
Vierkantrohrrahmen mit Lochung im Maßraster von 25 mm und
integrierten Hammerkopfausschnitten für Kabelabfangung.
Mit Stangenverschluss vierfach verriegelt,
Doppelbarteinsatz nach DIN 43668, Scharniere
mit angeschraubten Anschlägen, Türanschlag wechselbar, mit
unverlierbaren Scharnierstiften, Türöffnungswinkel 130°
werkzeuglos nachrüstbar auf 180°, Bodenfreiheit 17 mm.
Rückwand und Dachblech:
mit aufgeschäumter PU-Schaum-Dichtung. Rückwand und
Dachblech angeschraubt und abnehmbar. Rückwand mit
Positionierhilfe. Dach mit Dachbefestigungsschrauben M12.
Montageplatte:
seitlich C-gekantet, über integrierte Kunststoffgleitstücke
und wiederverwendbare Montageschienen, tiefenverstellbar im
Raster von 25 mm. Inklusive Montageraster zur Vereinfachung
der Positionierung von Bauteilen.
Flachteile:
Dach, Tür, Rückwand, Bodenbleche im Lieferumfang enthalten.
Seitenwände sind separat als Zubehör verfügbar.
Rückwand, Dach- und Bodenbleche sind leitend mit dem
Rahmen verbunden (automatischer Potenzialausgleich) nach
DIN 62 208 und vorbereitet zur zusätzlichen Befestigung von
Erdungsbändern.
QR Code:
Gedruckter QR Code auf Dach, Tür, Montageplatte, Rückwand
und Typenschild zur eindeutigen Kennzeichnung und zum
einfachen Abruf relevanter Produkt-Informationen und -
Dokumentationen, sowie eindeutiger Nachverfolgbarkeit der
einzelnen Teile.
Material:
Schrankgerüst, Rückwand, Dach: 1,5 mm Stahlblech
Tür: 2 mm Stahlblech
Montageplatte: 3 mm Stahlblech, verzinkt
Oberflächenausführung:
Dreifache Behandlung der Oberfläche für Korrosionsschutz
und Beständigkeit gegen Mineralöle, Schmierstoffe,
Bearbeitungsemulsionen und Lösungsmittel: Nanokeramische
Beschichtung, Elektrophorese-Tauchgrundierung,
Außenflächen in RAL 7035 Struktur pulverbeschichtet.
Schutzart nach IEC 60 529 (mit montierten Seitenwänden):
IP 55
Schutzart nach UL 508A: Typ 1, 12
Schlagschutz nach IEC 62 262: IK10
Abmessungen (B x H x T): 800x2000x500 mm