- Artikel-Nummer:
- VX 8617.120
- Produktbeschreibung
- Für variablen und individuellen Innenausbau des Schrankgerüsts auf der inneren Montageebene und zum Einbau in Kompakt-Schaltschränke.
- Nutzen
- Einfach in die Systemlochung einhängen und verschrauben
- Systemlochung an allen vier Seiten
- Oben und unten mit Lochung für Käfigmutter zur Befestigung eigener Komponenten über metrische Schrauben
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Einbaumöglichkeiten VX
- In Schranktiefe 500 mm, auf der inneren Montageebene
- Einbaumöglichkeiten VX SE
- In Schranktiefe 500 mm, auf der inneren Montageebene, in Verbindung mit der Adapterschiene für VX Kompatibilität
- Einbaumöglichkeiten AX
- In Gehäusebreite/-höhe 500 mm, in Verbindung mit der Schiene für Innenausbau AX und Bodenausbauschiene für AX
- Einbaumöglichkeiten AX Edelstahl
- In Gehäusebreite/-höhe 500 mm, in Verbindung mit der Bodenausbauschiene
- Einbaumöglichkeiten AX Kunststoff
- In Gehäusebreite 500 mm, in Verbindung mit dem Universalwinkel
- Einbaumöglichkeiten CX
- In Pultunterteil in Gehäusetiefe 500 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
VX IT
VX SE
AX
AX Kunststoff
Passend für Breite oder Höhe oder Tiefe: 500 mm
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Gewicht/VE
- 1,97 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177829121
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
-
VX System-Chassis 23 x 64 mm, für innere Montageebene, für B/H/T: 500 mm