Profil zur Kabeleinführung, hinten für VX, VX SE

Artikel-Nummer: VX 8618.811

Zum Aufstecken an Bodenblech und Schrankrahmen.

Artikel-Nummer:
VX 8618.811
Produktbeschreibung
Zum Aufstecken an Bodenblech und Schrankrahmen.
Nutzen
Einfache Montage
Vollflächige Auflage
Hohe Abdichtung der im Schrank eingeführten Kabel
Einsatzgebiete
Zum Aufstecken an Bodenblech und Schrankrahmen
Material
Hart-PVC
Schwer entflammbar, selbstverlöschend
Temperaturbeständig bis +60 °C
Dichtung: PU-Schaum
Querschnitt: 30 x 25 mm
Lieferumfang
Aufsteckprofile, inkl. elastische Klemmprofile
Hinweis
Je Kabeleinführungsstelle werden zwei Stück benötigt
Ab Schrankbreite 1000 mm ist die Bodengruppe in der Breite in zwei Bereiche unterteilt. Es können zwei Kabeleinführungsstellen (links/rechts) eingesetzt werden
Passend für
Gehäusetyp: VX: = 800 mm
Gehäusetyp: VX SE
Gehäusetyp: Standpult CX
Gehäusetyp: Pultunterteil CX
Verpackungseinheit
2 Stück
Gewicht/VE
0,31 kg
Zolltarifnummer
39269097
EAN
4028177922808
ETIM 7.0
EC002624
ECLASS 8.0
27189265
Produktbeschreibung
VX Profil zur Kabeleinführung, hinten, für B: 800 mm
Dokumentationen
Einlegezettel