FlatBox

Artikel-Nummer: DK 7507.210

Gehäuse in Flat-Pack-Verpackung. Optimal zugänglich und flexibel einsetzbar als Wand- oder Standgehäuse.

Bestell-Nr.: 7113.000

Erdungsschiene, horizontal für VX, VX SE, VX IT

Bestell-Nr.: 3110.000

Thermostat Schaltschrank-Innentemperaturregler

Bestell-Nr.: 7507.740

Nivellierfuß für FlatBox, M10 x 20 mm

Bestell-Nr.: 5502.205

Rangierpanel mit Stahlbügeln

Bestell-Nr.: 7507.718

Profilschienen, zöllig für FlatBox

Bestell-Nr.: 2090.000

19"-Fastener, 1 HE mit Kontaktierung

Bestell-Nr.: 7507.760

Abdeckplatte für Lüfterfelder für FlatBox

Bestell-Nr.: 5501.675

Geräteboden, ausziehbar für VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Artikel-Nummer:
DK 7507.210
Ausführung
mit 19"-Montagerahmen
Produktbeschreibung
Flexibel einsetzbar als Wand- oder Standgehäuse.
Nutzen
Werkzeuglose Schnellmontage
Systemausbau am offenen 19"-Gestell
Material
Stahlblech
Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Oberfläche
Pulverbeschichtet
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Gehäuse in Flat-Pack-Verpackung
1 Wandteil
2 Grundträger
2 Dach-/Bodenbleche, mit Ausbrüchen zur Kabeleinführung über Bürstenleisten
2 Seitenwände, abschließbar
1 Sichttür, abschließbar, Sicherheitsschließung 3524 E, Türanschlag frei wählbar
Verbindungselemente zur werkzeuglosen Schnellmontage
Erdungssatz zur systemgerechten Erdung aller Gehäuseteile
19"-Montagerahmen
Höheneinheiten
18 HE
Abmessung
Breite: 700 mm
Höhe: 892 mm
Tiefe: 700 mm
Einbauhöhe für Komponenten
18 HE
Belastbarkeit
max. 750 N
Hinweis
Max. Einbautiefe: Tiefe - 58 mm bis zur Rückwand
Max. Ebenenabstand bei zwei 19"-Ebenen: Tiefe - 104 mm
Der Türöffnungswinkel beträgt max. 210°
Grundmaterial
Stahlblech
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
48 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177551473
ETIM 8
EC002500
ETIM 7.0
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
Produktbeschreibung
DK FlatBox, Wand-/Standgehäuse in FlatPack-Verpackung, mit 482,6 mm (19")-Montagerahmen, 18 HE, BHT: 700x892x700 mm
Erklärungen
Herstellererklärung
18 HE IT-Wand-/Standgehäuse in Flatpack-Verpackung zur werkzeugfreien Montage

18 HE Wand-/Standgehäuse mit im 25 mm Raster
tiefenverstellbarem 482,6 mm (19")
Montagerahmen vorne, bestehend
aus Wandteil, zwei Grundträgern, Dach- und Bodenblech,
jeweils mit Ausbruch zur Kabeleinführung, abgedeckt
mit Bürstenleisten, zwei 482,6 mm (19")-Profilschienen, zwei
abschließbaren Seitenwänden und einer abschließbaren
Sichttür.
Das Gehäuse wird mit Snap-Verbindungselementen
werkzeuglos aufgebaut. Durch die symmetrische
Grundkonstruktion ist ein verwechslungsfreier Aufbau
möglich. Türanschlag frei wählbar. Statische
Belastbarkeit der 482,6 mm (19")-Ebene: 5 kg/HE, maximal 75 kg.
Die Gehäusebreite 700 mm lässt seitlich Freiraum für
große Kabelmengen. Seitenwände, Dach und Bodenrahmen
mit jeweils zwei Lüfterfeldern für eine passive
Durchlüftung, eine Erweiterung zur aktiven
Klimatisierung ist mit separat erhältlichen
Lüftermotoren möglich, nicht benötigte Lüfterfelder
können mit separat erhältlichen Abdeckplatten
geschlossen werden. Der Einsatz als Standgehäuse ist
mit separat erhältlichen Nivellierfüßen möglich. Zusätzliche
hintere 482,6 mm (19")-Befestigungsebene mit separat erhältlichem
Profilschienensatz möglich.

Material:
Stahlblech, Sichttür mit Scheibe aus ESG

Oberflächenausführung:
Pulverbeschichtet in RAL 7035

Abmessungen (B x H x T):
700 x 892 x 700 mm, 18 HE