- Artikel-Nummer:
- DK 7507.120
- Ausführung
- mit 19"-Montagerahmen
- Produktbeschreibung
- Flexibel einsetzbar als Wand- oder Standgehäuse.
- Nutzen
- Werkzeuglose Schnellmontage
- Systemausbau am offenen 19"-Gestell
- Material
- Stahlblech
Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm - Oberfläche
- Pulverbeschichtet
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Gehäuse in Flat-Pack-Verpackung
1 Wandteil
2 Grundträger
2 Dach-/Bodenbleche, mit Ausbrüchen zur Kabeleinführung über Bürstenleisten
2 Seitenwände, abschließbar
1 Sichttür, abschließbar, Sicherheitsschließung 3524 E, Türanschlag frei wählbar
Verbindungselemente zur werkzeuglosen Schnellmontage
Erdungssatz zur systemgerechten Erdung aller Gehäuseteile
19"-Montagerahmen - Höheneinheiten
- 12 HE
- Abmessung
- Breite: 600 mm
Höhe: 625 mm
Tiefe: 600 mm - Einbauhöhe für Komponenten
- 12 HE
- Belastbarkeit
- max. 600 N
- Hinweis
- Max. Einbautiefe: Tiefe - 58 mm bis zur Rückwand
- Max. Ebenenabstand bei zwei 19"-Ebenen: Tiefe - 104 mm
- Der Türöffnungswinkel beträgt max. 210°
- Grundmaterial
- Stahlblech
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 31 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177551459
- ETIM 8
- EC002500
- ETIM 7.0
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Produktbeschreibung
- DK FlatBox, Wand-/Standgehäuse in FlatPack-Verpackung, mit 482,6 mm (19")-Montagerahmen, 12 HE, BHT: 600x625x600 mm
- Erklärungen
- Herstellererklärung
12 HE IT-Wand-/Standgehäuse in Flatpack-Verpackung zur
werkzeugfreien Montage
12 HE Wand-/Standgehäuse mit im 25 mm Raster
tiefenverstellbarem 482,6 mm (19")-Montagerahmen vorne, bestehend
aus Wandteil, zwei Grundträgern, Dach- und Bodenblech,
jeweils mit Ausbruch zur Kabeleinführung, abgedeckt
mit Bürstenleisten, zwei 482,6 mm (19")-Profilschienen, zwei
abschließbaren Seitenwänden und einer abschließbaren
Sichttür.
Das Gehäuse wird mit Snap-Verbindungselementen
werkzeuglos aufgebaut. Durch die symmetrische
Grundkonstruktion ist ein verwechslungsfreier Aufbau
möglich. Türanschlag frei wählbar. Statische
Belastbarkeit der 482,6 m (19")-Ebene: 5 kg/HE. Seitenwände,
Dach und Bodenrahmen mit jeweils zwei Lüfterfeldern für
eine passive Durchlüftung, eine Erweiterung zur aktiven
Klimatisierung ist mit separat erhältlichen
Lüftermotoren möglich, nicht benötigte Lüfterfelder
können mit separat erhältlichen Abdeckplatten
geschlossen werden. Der Einsatz als Standgehäuse ist
mit separat erhältlichen Nivellierfüßen möglich. Zusätzliche
hintere 482,6 mm (19")-Befestigungsebene mit separat erhältlichem
Profilschienensatz möglich.
Material:
Stahlblech, Sichttür mit Scheibe aus ESG
Oberflächenausführung:
Pulverbeschichtet in RAL 7035
Abmessungen (B x H x T):
600 x 625 x 600 mm, 12 HE
12 HE Wand-/Standgehäuse mit im 25 mm Raster
tiefenverstellbarem 482,6 mm (19")-Montagerahmen vorne, bestehend
aus Wandteil, zwei Grundträgern, Dach- und Bodenblech,
jeweils mit Ausbruch zur Kabeleinführung, abgedeckt
mit Bürstenleisten, zwei 482,6 mm (19")-Profilschienen, zwei
abschließbaren Seitenwänden und einer abschließbaren
Sichttür.
Das Gehäuse wird mit Snap-Verbindungselementen
werkzeuglos aufgebaut. Durch die symmetrische
Grundkonstruktion ist ein verwechslungsfreier Aufbau
möglich. Türanschlag frei wählbar. Statische
Belastbarkeit der 482,6 m (19")-Ebene: 5 kg/HE. Seitenwände,
Dach und Bodenrahmen mit jeweils zwei Lüfterfeldern für
eine passive Durchlüftung, eine Erweiterung zur aktiven
Klimatisierung ist mit separat erhältlichen
Lüftermotoren möglich, nicht benötigte Lüfterfelder
können mit separat erhältlichen Abdeckplatten
geschlossen werden. Der Einsatz als Standgehäuse ist
mit separat erhältlichen Nivellierfüßen möglich. Zusätzliche
hintere 482,6 mm (19")-Befestigungsebene mit separat erhältlichem
Profilschienensatz möglich.
Material:
Stahlblech, Sichttür mit Scheibe aus ESG
Oberflächenausführung:
Pulverbeschichtet in RAL 7035
Abmessungen (B x H x T):
600 x 625 x 600 mm, 12 HE