FlatBox

Artikel-Nummer: DK 7507.100

Gehäuse in Flat-Pack-Verpackung. Optimal zugänglich und flexibel einsetzbar als Wand- oder Standgehäuse.

Bestell-Nr.: 7113.000

Erdungsschiene, horizontal für VX, VX SE, VX IT

Bestell-Nr.: 3110.000

Thermostat Schaltschrank-Innentemperaturregler

Bestell-Nr.: 7507.760

Abdeckplatte für Lüfterfelder für FlatBox

Bestell-Nr.: 7507.740

Nivellierfuß für FlatBox, M10 x 20 mm

Bestell-Nr.: 7507.706

Profilschienen, zöllig für FlatBox

Bestell-Nr.: 2090.000

19"-Fastener, 1 HE mit Kontaktierung

Bestell-Nr.: 5502.205

Rangierpanel mit Stahlbügeln

Bestell-Nr.: 5501.675

Geräteboden, ausziehbar für VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Artikel-Nummer:
DK 7507.100
Ausführung
mit 19"-Profilschienen
Produktbeschreibung
Flexibel einsetzbar als Wand- oder Standgehäuse.
Nutzen
Werkzeuglose Schnellmontage
Systemausbau am offenen 19"-Gestell
Material
Stahlblech
Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Oberfläche
Pulverbeschichtet
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Gehäuse in Flat-Pack-Verpackung
1 Wandteil
2 Grundträger
2 Dach-/Bodenbleche, mit Ausbrüchen zur Kabeleinführung über Bürstenleisten
2 Seitenwände, abschließbar
1 Sichttür, abschließbar, Sicherheitsschließung 3524 E, Türanschlag frei wählbar
Verbindungselemente zur werkzeuglosen Schnellmontage
Erdungssatz zur systemgerechten Erdung aller Gehäuseteile
19"-Profilschienen
Höheneinheiten
6 HE
Abmessung
Breite: 600 mm
Höhe: 358 mm
Tiefe: 600 mm
Einbauhöhe für Komponenten
6 HE
Belastbarkeit
max. 300 N
Hinweis
Max. Einbautiefe: Tiefe - 58 mm bis zur Rückwand
Max. Ebenenabstand bei zwei 19"-Ebenen: Tiefe - 104 mm
Der Türöffnungswinkel beträgt max. 210°
Grundmaterial
Stahlblech
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
24 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177551435
ETIM 8
EC002500
ETIM 7.0
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
Produktbeschreibung
DK FlatBox, Wand-/Standgehäuse in FlatPack-Verpackung, mit 482,6 mm (19")-Profilschienen, 6 HE, BHT: 600x358x600 mm
Erklärungen
Herstellererklärung
6 HE IT-Wand-/Standgehäuse in Flatpack-Verpackung zur werkzeugfreien Montage

6 HE Wand-/Standgehäuse mit tiefenverstellbarer 482,6 mm
(19")-Befestigungsebene vorne, bestehend aus Wandteil,
zwei Grundträgern, Dach- und Bodenblech, jeweils mit Ausbruch zur
Kabeleinführung, abgedeckt mit Bürstenleisten,
zwei 482,6 mm (19")-Profilschienen,
zwei abschließbaren Seitenwänden und einer
abschließbaren Sichttür.
Das Gehäuse wird mit Snap-Verbindungselementen
werkzeuglos aufgebaut. Durch die symmetrische
Grundkonstruktion ist ein verwechslungsfreier Aufbau
möglich. Türanschlag frei wählbar. Statische
Belastbarkeit der 482,6 mm (19")-Ebene: 5 kg/HE.
Dach-/Bodenrahmen/Seitenwände mit jeweils zwei Lüfterfeldern für eine
passive Durchlüftung, eine Erweiterung zur aktiven
Klimatisierung ist mit separat erhältlichen
Lüftermotoren möglich, nicht benötigte Lüfterfelder
können mit separat erhältlichen Abdeckplatten
geschlossen werden. Der Einsatz als Standgehäuse ist
mit separat erhältlichen Nivellierfüßen möglich.
Zusätzliche hintere 482,6 mm (19")-Befestigungsebene mit separat
erhältlichem Profilschienensatz möglich.

Material:
Stahlblech, Sichttür mit Scheibe aus ESG

Oberflächenausführung:
Pulverbeschichtet in RAL 7035

Abmessungen (B x H x T):
600 x 358 x 600 mm, 6 HE