Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 31.01.2018
Stahlblechtür, vertikal geteilt, geschlossen für DK-TS
Artikel-Nummer: DK 7816.360
Zum Austausch vorhandener Türen. Durch den geringeren Schwenkradius der Einzeltüren kann der Abstand zwischen einzelnen Schrankreihen verringert werden.
- Artikel-Nummer:
- DK 7816.360
- Produktbeschreibung
- Mit 130°-Scharnieren und Stangenverschluss inkl. Komfortgriff für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung Nr. 3524 E. Durch den geringeren Schwenkradius der Einzeltüren kann der Abstand zwischen einzelnen Schrankreihen verringert werden.
- Material
- Stahlblech
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Hinweis zur Best.-Nr.
- Ohne Türrohrrahmen. Türrohrrahmen auf Anfrage.
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55
- Passend für
- Gehäusetyp: DK-TS
Breite: 600 mm
Höhe: 2.000 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 28 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177330498
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeschreibung
- Stahlblechtür, vertikal geteilt, unbelüftet, für DK-TS, Lieferumfang: Inkl. Befestigungsmaterial, Beschreibung: Zum Austausch vorhandener Türen.
Stahlblechtür vertikal geteilt für
TS BxH 600x2000 mm
Stahlblechtür mit 130°-Scharnieren und
Befestigungsmaterial, Stangenverschluss
inkl. Komfortgriff für Profilhalbzylinder
mit Sicherheitsschließung Nr. 3524 E.
Stahlblechtür unbelüftet.
Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035
Für Schränke 600 mm x 2000 mm
Stahlblechtür mit 130°-Scharnieren und
Befestigungsmaterial, Stangenverschluss
inkl. Komfortgriff für Profilhalbzylinder
mit Sicherheitsschließung Nr. 3524 E.
Stahlblechtür unbelüftet.
Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035
Für Schränke 600 mm x 2000 mm