RITTAL

Zubehör

Umfangreiches System-Zubehör für Industrie- und IT -Schaltschränke für unendliche Möglichkeiten im Schrankausbau.

Zubehör

Sockel

Sockelsysteme als stabiler Schrankuntersatz bieten extra Raum zur Kabeleinführung. Sockel-System VX, Sockel-System AX, Sockel für TP, IW, PC, Kabelrangierräume, Sockel-Zubehöre.

Zubehör

Geräteböden

Ablagemöglichkeiten und Stellflächen sind am Schrankrahmen oder der 19"-Ebene möglich. Teleskopschienen und Griffe ergänzen die Palette der Geräteböden, die in IT-Racks, Serverschränke, Wandverteiler und...

Zubehör

Zubehör für Geräteböden

Zubehör für Geräteböden.

Zubehör

Boden

Zubehöre für den Schrankboden bieten flexible Möglichkeiten für den Bodenausbau, sowie den Transport oder die Stabilisierung von Schränken. Nivellierfüße, Rollen und Transport-Zubehöre, Bodenbleche,...

Zubehör

Wände

Seitenwände zum seitlichen Schließen von Schrankreihen, Trenn- und Schottwände zur funktionalen Unterscheidung einzelner Bereiche, Trennschalter-/Sicherheitsverriegelungen nach UL-Vorschrift, Lack zum Ausbessern bzw. für...

Zubehör

Anreihtechnik

Egal ob komplett ausgebaute Schrankreihen transportiert werden oder ob die einzelnen Einheiten am Aufstellort aufgestellt werden, für alle im Schaltschrankbau vorkommenden Anreihsituationen gibt es die passende Lösung: Anreihverbinder,...

Zubehör

Türen/Verschlüsse

Türen und Verschlüsse zum komfortablen und sicheren Zugang für Schaltschränke und Racks. Türvarianten, modulare Frontgestaltung und Teiltüren für unterschiedliche Berechtigungskonzepte, Sichttüren- im Industrie...

Zubehör

Dächer

Zubehörartikel für das Dach von Gehäusen oder Schränken passen sich optimal an die gestellte Aufgabe an. Dachbleche zur Kabeleinführung oder Belüftung.

Zubehör

Wandbefestigung

Auf das jeweilige Gehäuse abgestimmte Befestigungshalter zur stabilen Montage der Wandgehäuse sowie zusätzliche Fixierungen von Standschränken im Dachbereich.

Zubehör

Einstellbare Gehäuseverbindungen

Einstellbare Gehäuse- oder Rahmenverbinder für Bediengehäuse, Klemmenkästen und Kompakt-Schaltschränke

Zubehör

Innenausbau

Umfangreiches Zubehörprogramm für den Innenausbau von Schranksystemen und IT-Racks, wie z. B. Montageplatten, Schienensysteme, Befestigungselemente, Geräteböden, Systemleuchten, EMV- und Erdungszubehöre, Steckdosenleisten

Zubehör

Befestigungselemente

Vielfältige Befestigungs-Zubehöre, wie Käfigmuttern, Schiebemuttern, Schrauben und unterschiedliche Montageelemente für den komfortablen und effizienten Schrankausbau.

Zubehör

IT-Monitoring

Erhalten Sie einen besseren Überblick über Ihre IT-Infrastruktur dank flexibler und individueller Lösungen zur Steuerung und Überwachung aller physikalischen Parameter in Ihrer IT-Umgebung.

Zubehör

EMV

Der Schutz des Standard-Schaltschranks gegen elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder kann mit dem Systemzubehör weiter erhöht werden. Maßnahmen sind die Verbesserung der Schirmwirkung durch optimalen Potenzialausgleich...

Zubehör

Innenausbau für erdbebengefährdete Bereiche

Zubehöre für Schranksysteme zum Einsatz für Erdbeben-Zone 1, 2, 3 und/oder 4 nach Telcordia GR 63-CORE.

Zubehör

Erdung

Erdungsmaterial zum Aufbau einer sicheren Schutzleiterverbindung zur Erfüllung der Vorgaben von VDE und der Niederspannungsrichtlinen. Einzelne Erdungsbänder oder direkt auf Gehäusesysteme zugeschnittene Komplettsysteme zur Rahmenerdung...

Zubehör

Beleuchtung

Systemleuchten mit innovativer LED Beleuchtungstechnik für eine bessere Ausleuchtung und somit mehr Arbeitssicherheit im Schrank bzw. IT Rack. Weltweit einsetzbar: Systemleuchte LED, Anschlusszubehöre und Steckdosenboxen für Systemleuchte...

Zubehör

Zubehör für Beleuchtung

Systemleuchten-Zubehör wie Steckdosen, Anschlussleitungen, Türpositionsschalter, Magnete, Halter- und Einbausätze.

Zubehör

Kabelführung

Zubehöre zur flexiblen Einführung von Kabeln in Schrank- und Gehäusesysteme sowie effiziente Kabelführung im Gehäuse und Kabelführung in Schränken mit 19"-Maßraster: Kabeleinführungen, Flanschplatten,...

Zubehör

Kabelführung 19"

Ganz gleich, ob ein Patchschrank oder Etagenverteiler mit einer 19"-Ebene oder ein Serverrack mit zwei 19"-Ebenen: die Vielfalt des Systemzubehörs erfüllt alle Anforderungen zur Kabelführung seitlich, vor oder hinter der...

Zubehör

Kabeleinführungsbleche

Einsetzbar anstelle von Segmenten der serienmäßig dreigeteilten Bodenbleche. Eine Positionierung passend zur Montageplatte wird dadurch möglich.

Zubehör

19"-Ausbautechnik

Schwenkrahmen, Profilschienen, Einbausätze für Profilschienen, Zubehör für Rittal Data Rack, Gleitschienen, Zölliger Ausbau, Patch-Panels, Spleißboxen, LSA-Technik

Zubehör

Schnittstelle Mensch-Maschine

Systemausbau für Bediengehäuse und Anbauzubehör für Schaltschränke: Frontausbau von Bediengehäusen, Monitore, Griffe, Halter und Schubladen für Tastaturen, Mouse-Halter und -ablagen, Schnittstellenklappen,...