RITTAL

Stromverteilung

Mit hochflexibler Stromverteilungstechnik gehen Sie auf Nummer sicher. Unsere geprüften Lösungen zeichnen sich durch einfache, sichere Montage und komfortable Planung aus.

Stromverteilung

Ri4Power – Systemlösungen bis 6300 A

VX25 Ri4Power – Das System für Schalt- und Energieverteilanlagen im VX25. Mit VX25 Ri4Power lassen sich innerhalb einer Schalt- oder Energieverteilungsanlage verschiedene Felder für diese Aufgaben realisieren. Systemlösungen...

Stromverteilung

Sammelschienensysteme bis 2100 A

RiLine Sammelschienensysteme für individuelle Schalt- und Steuerungsanlagen. Komplettlösungen für AC- oder DC-Anwendungen.

Stromverteilung

IT-Power

Komplettlösungen zur Energieverteilung und -absicherung stellen die Hochverfügbarkeit Ihrer IT sicher und sparen Kosten.

Stromverteilung

Energy Monitoring

Energy Monitoring ermöglicht es Unternehmen, ihre Energieverbräuche in Industrieanlagen und Gebäudeinfrastrukturen zu verstehen. Dazu dient die Überwachung mittels geeigneter Messtechniklösungen, verbunden mit einer...

Stromverteilung

Energiespeicher-Systeme

Flexibler Energiespeicher-Schrank auf Basis unseres bewährten VX Schranksystems, speziell für die Aufnahme von Energiespeicher-Modulen verschiedenster Abmessungen.

Funktionsweise und Produkte für die Stromverteilung

Eine adäquate Stromverteilung verteilt elektrische Energie von einer Hauptstromquelle auf einzelne Stromkreise und Geräte auf. Dabei ist wichtig, dass die Stromverteilungstechnik geschützt ist und eine hohe Verfügbarkeit gewährleistet wird. Rittal bietet Ihnen hochflexible und sichere Stromverteilungstechnik, die einfach zu montieren ist. Darüber hinaus stellen wir Ihnen unser Planungstools RiPower zur Verfügung, damit Sie die geeignete Lösung zur Stromverteilung für sich finden.

Systemlösung mit Schaltschrank, Elektrotechnik und Planungssoftware für die Niederspannungsstromverteilung

Wenn Sie nach einer kompletten und geprüften Systemlösung aus Schaltschrank und Sammelschienensystem für Gewerbe- und Industrieanwendungen suchen, dann eignet sich unser RI4Power Baukastensystem. Als serienmäßig gefertigter Schrank gewährleistet der VX25 den Schutz der innenliegenden Komponenten. Ri4Power sorgt mit verschiedenen Feldern für unterschiedliche Möglichkeiten der Stromverteilung ganz nach Ihren Bedürfnissen und passend für die Leistungsschalter namhafter Hersteller. Nutzen Sie außerdem unser Tool RiPower zur Planung von Niederspannungsschaltanlagen.

Sammelschienensysteme für den Innenausbau

Unsere RiLine Sammelschienensysteme eignen sich bestens für den individuellen Innenausbau Ihres Schaltschranks und strukturieren die Technik für die Stromverteilung. Die Sammelschienensysteme gewährleisten einen kompakten und zuverlässig sicheren Systemaufbau.

IT-Power für Ihre Racks und Rechenzentren

Auch für Ihre IT Racks gibt es bei Rittal Komplettlösungen zur Energieverteilung im Serverschrank und zur Energieabsicherung im gesamten Rechenzentrum. Dadurch stellen Sie die Funktionalität Ihrer IT sicher und sparen Kosten, indem Sie Ausfälle durch konstante Energieversorgung vermeiden. Unsere Systeme zum Schutz und zur Kontrolle Ihres Rechenzentrums stellen ebenso die Verfügbarkeit Ihrer IT-Infrastruktur sicher. Außerdem finden Sie in unserem Sortiment jegliches Zubehör wie Steckerverriegelungen, womit Sie Ihre Systeme individuell anpassen können.

Energy Monitoring zur Optimierung des Energieverbrauchs

Um möglichst effizient zu wirtschaften, ist ein gutes Energy Monitoring wichtig. So können Sie Kosten und CO₂-Ausstoß verringern. Durch die Überwachung mit passender Messtechnik und automatisierter Datenanalyse verstehen Sie den Energieverbrauch in Ihrer Industrie besser. Rittal bietet hierfür modulare, individuell anpassbare Hard- und Softwarelösungen an.

Energiespeicher-Systeme

Wenn Sie überschüssige Energie speichern und bei Bedarf wieder freisetzen wollen, können wir Sie mit unseren Energiespeicher-Systemen unterstützen: Unser erster in Serie gefertigter Energiespeicher-Schaltschrank VX ESS kann mit Energiespeicher-Modulen in verschiedenen Größen bestückt werden. Ergänzt wird der Schrank mit einem modularen Innenausbau in Form von Schwerlast-Geräteböden und Gleitschienen.

Stromverteilung mit Rittal

Wenn Sie Lösungen zur Niederspannungsstromverteilung für Ihre Anwendung suchen, sind Sie bei Rittal an der richtigen Stelle. Gerne unterstützen wir Sie sowohl mit unserem Planungstool RiPower als auch mit verschiedenen Serviceleistungen bei der Wahl der für Sie geeigneten Lösung.

Jetzt Rittal kontaktieren!

Häufige Fragen zur Stromverteilung

Unter Stromverteilung versteht man die Aufteilung von elektrischer Energie von einer Hauptstromquelle auf einzelne Geräte und Stromkreise.

Für die Niederspannungsstromverteilung bietet Rittal verschiedene Produkte sowie Zubehör an: von Komplettlösungen mit Schaltschrank, Sammelschienensystemen und Kühllösungen, über Hard- und Software für effektives Energie Monitoring, bis zu Energiespeicher-Systemen und Zubehör.