Zubehör für Klimatisierung

Montagezubehör

Zubehör zur Erreichung der Schutzart, besseren Bedienbarkeit und vereinfachten Montage der Klimatisierungsprodukte.

Montagezubehör

Abdeckung für Anschlussbox

Abdeckung zum Schutz für den elektrischen Anschluss am Kühlgerät. Diese Abdeckung ist für IT- und Containeranwendungen zwingend erforderlich.

Montagezubehör

Displayrahmen für Dachaufbau-Kühlgerät Blue e+ und VX25 Blue e+ Integrationslösung

Mit Hilfe des Displayrahmens kann das Touch-Display des Dachaufbau-Kühlgeräts Blue e+ oder der VX25 Blue e+ Integrationslösung in der Schaltschrank-Tür positioniert werden.

Montagezubehör

Blendrahmen für Flach-Kühlgeräte

Flach-Kühlgeräte können an einer Schaltschranktür oder -wand sowohl ein- als auch angebaut werden. Der Blendrahmen verleiht dem Kühlgerät ein geschlossenes Erscheinungsbild.

Montagezubehör

Schnellwechselrahmen für Dachaufbau-Kühlgeräte

Zusammen mit der Dichtung wird das Unterteil des Wechselrahmens an dem Schaltschrank verschraubt. Dadurch wird es möglich, das steckerfertige Kühlgerät durch Schnellverschlüsse mit dem zuvor am Kühlgerät montierten Oberteil...

Montagezubehör

Führungsrahmen für Einschublüfter Vario

Führungsrahmen für Einschublüfter Vario: Einbau direkt in den Baugruppenträger oder über zwei Befestigungswinkel an der 19˝-Befestigungsebene.

Montagezubehör

Stahlblechtür für Wandanbau-Kühlgerät Blue e+ IT

Zur Montage des Wandanbau-Kühlgerätes. Der Ausschnitt in der Tür ist so angeordnet, dass das Wandanbau-Kühlgerät mittig an der Tür angebracht ist.

Montagezubehör

Dachblech für Dachaufbau-Kühlgerät Blue e+ IT

Zur Montage des Dachaufbau-Kühlgerätes. Der Ausschnitt im Dachblech ist so angeordnet, dass das Dachaufbau-Kühlgerät mittig auf dem Schrank steht.

Montagezubehör

Sicherheitsclip für Blue e+ Filterlüfter/Austrittsfilter

Um ein unerwünschtes Öffnen des Lamellengitters in besonderen Situationen zu verhindern, kann der Sicherungsclip unterhalb des Funktionslogos werkzeuglos montiert werden. Dies kann z. B. während Prüfungen oder zum Transport genutzt...