Aby bylo možné implementovat složité výrobní procesy, jsou do rozváděčů zabudovávána citlivá a stále výkonnější zařízení a správná klimatizace je pro jejich životnost zásadní.
Který způsob chlazení je pro váš systém nejlepší?
Kapalinové chlazení s výměníkem tepla vzduch / voda nebo chlazení pomocí chladicí jednotky nebo okolním vzduchem? Nebo možná potřebujete vyhřívání rozváděče? K nalezení správného, energeticky účinného řešení klimatizace pro váš systém je nutný holistický pohled, protože je třeba zohlednit mnoho aspektů. Stejně jako podmínky prostředí, ve kterých se váš systém nachází. Je vlhké? Prašné? Horké? A jaký je vůbec požadovaný chladicí výkon?
Je třeba samozřejmě vzít v úvahu také faktory, jako je typ instalace (samostatně stojící nebo integrovaná), odvod tepla (pasivní nebo aktivní) nebo přípustná hladina hluku.
Věděli jste,...?
... že můžete správnou klimatizací výrazně prodloužit životnost komponentů v rozváděči?
Zvyšující se hustota zástavby v rozváděčích může vést k enormnímu nárůstu ztrátového tepla v rozváděčích!
Pravidlo: Zvýšení provozní teploty o 10 ° C zkracuje životnost o polovinu a zdvojnásobuje poruchovost.
Terénní studie
V rámci terénní studie společnost Rittal zkoumala přibližně 400 instalací, aby zjistila, jak se obvykle používají klimatizační řešení v průmyslové praxi. To odhalilo četné chyby, kterým se dalo zabránit optimálním plánováním se správnými nástroji.
Klimatizace musí být navržena správně, aby efektivní způsob klimatizace mohl dosáhnout svého optimálního výkonu při co nejnižší spotřebě energie.
Typické chyby způsobené špatnou klimatizací:
- U 64 % instalovaných střešních jednotek nebyly komponenty produkující ztrátové teplo v proudu vzduchu mezi výfukovým a sacím otvorem chladicí jednotky.
- U 50 % uvažovaných zařízení má využití méně než 20 %.
- U 93 % střešních jednotek nebylo plánováno / instalováno cílené směrování studeného vzduchu.
- U 40 % jednotek mělo silně znečištěné filtrační vložky a byly nedostatečně udržovány.
- U 18 % střešních jednotek nebyl výstup nebo vstup chladicí jednotky bez překážek.
- U 19 % střešních jednotek mělo vzduchový zkrat.
Přehled typů klimatizace podle podmínek prostředí
Různé typy klimatizace se vyznačují různými vlastnostmi a nabízejí mnoho výhod.
Zařízení pro chlazení okolním vzduchem jsou ideální pro obzvláště hospodárný odvod tepelných ztrát. Předpokladem je relativně čistý okolní vzduch s teplotou, která je pod požadovanou vnitřní teplotou rozváděče.
Požadavky:
- Použití v relativně čistém okolním vzduchu.
- Okolní teplota nižší, než požadovaná teplota uvnitř rozváděče.
Výhody:
- Obzvláště energeticky efektivní.
- Levná a rychlá instalace.
- Není vyžadována žádná zákaznická infrastruktura.
U chladicích jednotek je teplota uvnitř rozváděče udržována na konstantní úrovni, která nezávisí na okolní teplotě. Proudění vzduchu může být přizpůsobeno individuálním požadavkům. Díky dvěma samostatným okruhům nemůže do skříně proniknout žádný prach.
Požadavky:
- Lze použít také v teplém nebo prašném prostředí.
- Okolní teplota stejná nebo vyšší než požadovaná teplota uvnitř rozváděče.
Výhody:
- Díky dvěma samostatným okruhům se do rozváděče nedostane žádný prach.
- Teplota uvnitř rozváděče je udržována na konstantní úrovni.
- Obzvláště energeticky efektivní díky inovativní řadě chladicích jednotek Blue e +.
Efektivní kapalinové chlazení se používá všude tam, kde jsou vyžadovány velké chladicí výkony - například při S pomocí systémů kapalinového chlazení chlazení procesů a strojů nebo při použití výměníků tepla vzduch/voda k odvádění tepelných ztrát z rozváděčů. S pomocí systémů kapalinového chlazení lze dosáhnout prostorového oddělení zdroje chladu od chlazení výrobních procesů.
Požadavky:
- Vhodné i pro použití v korozivním nebo zaolejovaném okolním vzduchu.
- Okolní teplota může být vyšší nebo nižší než teplota uvnitř rozváděče.
- Pro výměníky tepla vzduch/voda je nutný zdroj chladné vody.
Výhody:
- Výjimečná přesnost teploty (konstantní teplota vody).
- Možnost chlazení rozváděčů i obráběcích strojů.
- Vhodné i pro extrémně vysoké okolní teploty.
- Výměník tepla a chiller lze snadno prostorově oddělit, takže v místě chlazení výrobního procesu nevzniká žádné odpadní teplo.
Kondenzace představuje zvláštní riziko pro řídicí elektroniku, zejména při umístění ve venkovním prostředí. Ucelená řada výkonových kategorií zajišťuje, že je vždy k dispozici správný topný výkon.
Požadavky:
- Žádné požadavky týkající se teploty vně nebo uvnitř rozváděče.
Výhody:
- Rovnoměrné rozložení teploty vzduchu v rozváděči.
- Zamezuje kritickému snížení teploty v rozváděči.
- Zabránění kondenzaci chrání před korozí.
Sladěné příslušenství dokonale přizpůsobujé klimatizační komponenty vašim specifickým požadavkům - od cíleného vedení vzduchu a přesného ovládání zařízení až po vhodný spotřební materiál.
Výhody:
- Monitorování, řízení a individuální směrování vzduchu mohou zvýšit účinnost a spolehlivost komponentů klimatizace.
Jak můžete snížit svou uhlíkovou stopu a ušetřit finanční prostředky?
Pomoci může použití energeticky účinných klimatizačních zařízení pro rozváděčů a výrobních procesů. V mnoha případech se vyplatí vyměnit starší zařízení za nová, energeticky účinná řešení.
Lze tak dosáhnout významných úspor jak z hlediska nákladů na údržbu, tak z hlediska spotřeby energie. Díky tomu se nejnovějších řešení klimatizace rozhodně nedotkne další fáze nařízení EU o fluorovaných skleníkových plynech a souvisejících požadavků.
Další videa:
Další soubory ke stažení:
Efektivní řešení do venkovního prostředí
Nástěnné chladicí jednotky TopTherm Blue e, UL type 3R/4
World's first
Princip e+
Střešní chladicí jednotky Blue e+
Integrované řěšení VX25 Blue e+
Chillery Blue e+
S Principem e+
Digitální upgrade pro chladicí jednotky Blue e
Adaptér Blue e IoT
Vysoce účinné chlazení podle potřeby - chiller Blue e
Chiller Blue e
Na základě nové NEC 2017
Machine approvals in North America