Jak při úpravě pitné vody, tak při čištění odpadních vod zajišťuje ozon čistou vodu. Plyn se vyrábí pomocí speciálních systémů, ve kterých se ozon vyrábí elektrickým výbojem - proces, který vyžaduje velké množství elektrické energie. Přední světový výrobce systémů na úpravu ozonové vody je společnost Xylem Services GmbH se sídlem v Herfordu, která je součástí skupiny společností Xylem s 12 500 zaměstnanci po celém světě. Systémy od společnosti Herford se prodávají po celém světě pod značkou Wedeco. Protože investiční náklady jsou relativně vysoké, přikládá Xylem zvláštní význam k vysoké energetické účinnosti, a proto se společnost Xylem spoléhá na chladicí zařízení řady Rittal Blue e+.
Rittal poskytuje rozváděče a příslušnou chladicí technologii s vysokou spolehlivostí dodávek. Vzhledem k velké poptávce máme v současné době dodací lhůty pouhé čtyři týdny. Dodavatel systémů, jako je Rittal, je pro nás velmi důležitý.
Výkonová elektronika vyžaduje chlazení
Výroba ozónu vyžaduje elektrickou energii - systém, který produkuje 1 kg ozonu za hodinu, spotřebuje přibližně 5 až 6 kW elektřiny. Současný systém pro chemickou továrnu na Tchaj-wanu může produkovat až 20 kg ozonu za hodinu a má tedy celkovou připojenou zátěž přes 100 kW. Ztráta energie takového systému, který se ve skříních přeměňuje na teplo, se pohybuje kolem osmi procent. Aby byly komponenty v rozváděči chráněny před vysokými teplotami, jsou skříně Rittal TS 8 instalované pro elektrotechnický systém navíc vybaveny dvěma chladicími jednotkami z nové řady Blue e+ od společnosti Rittal, každá s chladicím výkonem 6 kW.
Provozní náklady jsou mnohem nižší
Chladicí jednotky řady Blue e+ mají mnohem vyšší energetickou účinnost než předchozí modely. Zejména hybridní provoz s kombinací chlazení tepelnou trubicí a kompresorem může přinést velmi vysokou úsporu energie při částečném zatížení. Chlazení je konfigurováno pro teplotu v krytu 35 °C a vnější teplotu, která je také 35 °C. Při nižších venkovních teplotách vyžadují chladicí jednotky mnohem méně energie. K tomu se přidává skutečnost, že chlazení kompresoru je také energeticky optimalizované. Vysoká energetická účinnost a související úspory provozních nákladů pro zákazníka jsou hlavní výhodou systémů Xylem, které fungují prakticky 24/7. Pokud chlazení skříně spotřebuje o 2 kW méně energie, bude to brzy mít za následek pětimístný součet za energii, kterou může zákazník ušetřit po celou dobu životnosti systému při 8 500 provozních hodinách ročně.
Podpora více napětí je výhodou
Schopnost více napětí je obzvláště důležitá pro mezinárodní společnosti, jako je Xylem. Ať už je systém dodáván do Spojených států, Japonska, Mexika, Velké Británie nebo Německa, chladicí jednotky jsou kompatibilní se specifickými dostupnými síťovými napětími. V minulosti musel Xylem buď instalovat vhodnou chladicí jednotku pro konkrétní síťové napětí, nebo použít další transformátor. V mezinárodních obchodních operacích je zvláště důležitý seznam UL pro chladicí jednotky. Formality a předpisy pro schválení se liší podle toho, kde je systém nainstalován. Pro společnost Xylem je také důležitá mezinárodní dostupnost komponentů a odpovídající servis / dodávky náhradních dílů. A s mezinárodním dodavatelem, jako je Rittal, mají kvalifikovaného místního kontaktního partnera.
Přehled
- Projekt
- Xylem Services GmbH
- Místo
- Herford, Německo
- Obor
- Machine-Building
- Výzva
Vysoká energetická účinnost pro chlazení rozvaděčů
Úspora nákladů na energii
- Řešení
Rittal rozváděče TS 8
Dvě zařízení Rittal Blue e+ (každé 6 kW)