Výhody pro koncové zákazníky

„Chillery Rittal jsou celosvětově schválené a zaručují maximální spolehlivost!“

Mezinárodní použitelnost díky souladu s mezinárodními standardy a schváleními.

Díky širokému rozsahu napětí lze zařízení používat po celém světě se všemi běžnými síťovými frekvencemi a síťovými napětími.

Spolehlivá celosvětová servisní síť Rittal a globální dostupnost náhradních dílů díly zajišťují bezpečný provoz. Komponenty dostávají QR kódy, což usnadňuje doobjednání spotřebního materiálu a náhradních dílů.

Vzdálené monitorování pomocí rozhraní Rittal IoT nebo ethernetové karty umožňuje< strong>snadné sledování. Digitální modernizace umožňuje špičkové monitorování stavu a hraje velkou roli při zlepšování spolehlivosti procesu.

Zvláštní bezpečnost je zajištěna díky rozšířeným možnostem monitorování s integrovaným snímačem průtoku v okruhu chladicího média a monitorováním hladiny nebo filtrační vložky.

“Chillery Rittal zajišťují maximální přesnost a dostupnost systému.“

Se standardním přesným chlazením zajišťují chillery Rittal konstantní teplotu vody. Namísto provozu chladicího kompresoru na plný výkon a zmaření velké části chladicího výkonu, jako je tomu u systémů řízení obtoku horkých par, jsou otáčky stejnosměrných motorů (kompresoru a ventilátoru) a otevření elektronického expanzního ventilu řízeny velmi přesně invertorem.

Díky mimořádné přesnosti regulace teploty pracují obráběcí systémy extrémně precizně a neovlivňují negativně výslednou přesnost práce (např. v případě chlazení laserem).

”Chillery Rittal kombinují udržitelnost s maximální energetickou účinností.”

Vynikající energetická účinnost snižuje uhlíkovou stopu a snižuje náklady na energii. Základem tohoto vysokého stupně energetické účinnosti je kompresor s plynulou regulací výkonu.

S inovativní technologií Blue e+ ve srovnání s Chillery s ovládáním obtoku horkých par úspora až 70 procent energie.

Použitímmenší náplně chladiva snižují chillery Rittal fluorované skleníkové plyny. Pracují také vysoce efektivně díky integrované technologii mikrokanálů.

Široký rozsah výkonu 1 až 50 kW dostupný ze skladu

Chillery

Chiller TopTherm 1,3 - 7 kW

Chillery TopTherm ve variantě pro střešní montáž, resp. stand alone jsou flexibilní a kompaktní. Nabízí centrální a ekonomické ochlazení chladicí vody a...

Chillery

Chiller Blue e+ 1,3 - 7 kW

Chillery Blue e+ jsou efektivní, flexibilní a kompaktní. Nabízí centrální a ekonomické ochlazení chladicí vody a zásobují tak m. j. výměníky tepla...

Chillery

Chiller Blue e 8 - 48 kW

Chillery Blue e v samostatně stojící skříni zajišťují centrální a hospodárné ochlazování chladicího média. Díky technologii Microchannel je...

Chillery

Chiller TopTherm VX25 8 - 20 kW

Chillery TopTherm VX25 mají kompaktní konstrukci a rozmanité možnosti použití. Chiller a skříň se k sobě skvěle hodí, a to při minimální...

Další informace a kontakty pro individuální poradenství

PSČ

Rittal chillers in use

Bosch Rexroth AG

Chiller ve slévárně železa

Bosch Rexroth GmbH provozuje vlastní slévárnu v místě Lohr am Main, včetně závodu na zpracování písku. Pokud jde o ochranu řídicí technologie, společnost se rozhodla pro kapalinové řešení chlazení Top Therm Chiller od společnosti Rittal.

Bosch Rexroth

O 50 procent nižší spotřeba energie

Nikdy byste neměli podceňovat spotřebu energie obráběcích strojů: například chladicí skříně a vřetena z ní tvoří více než 15 %. Testovací instalace na CNC soustruhu společnosti Bosch Rexroth ukázala, že nové chladicí jednotky Rittal Blue e+ výrazně...