Když teploty dosáhnou 40°C, věci se elektronice nepříjemně zahřívají. Ve slévárnách železa se samozřejmě ještě více zahřívá. Ve svém závodě v Lohr am Main provozuje společnost Bosch Rexroth GmbH vlastní slévárnu včetně závodu na zpracování písku. Pokud jde o ochranu řídicí technologie, společnost se rozhodla pro kapalinové chladicí řešení Top Therm Chiller od společnosti Rittal.
Koncept řešení centralizovaného chlazení na bázi kapalin byl široce uznáván.
Vyzařované a zbytkové teplo se nachází prakticky všude ve slévárenské oblasti. Při řešení tohoto problému společnost Bosch Rexroth AG ve spolupráci se společností Rittal našla řešení, které by zajistilo hladký chod procesů bez ohledu na extrémní podmínky okolí - ideálně bez zvýšení nákladů.
Nezávisle na podmínkách prostředí
Andreas Geeb viděl centralizovanou klimatizační infrastrukturu s vodou jako chladicím médiem jako „jediné rozumné řešení“ k odvádění tepla bez dalšího tepelného zatížení okolního vzduchu. Chladicí zařízení Top Therm Chiller od společnosti Rittal má zabudovanou redundanci a je připojen k vodovodní síti závodu, aby chránil technologii před přehřátím K dispozici jsou také výměníky vzduch / voda pro klimatizaci rozváděče.
Až o 40% nižší náklady na energii
Řešení nabízí benefity v nákladech, pokud jde o nákup, úspory energie a údržbu. Namísto instalace chladicího zařízení s vlastním chladicím okruhem do každé spínací skříně se tepelná energie ve výměníku tepla vzduch / voda přenáší do jednoho chladicího okruhu - což vede k úspoře energie až 40%.
Méně údržby a vysoká spolehlivost
Náklady na servis a údržbu jsou také významně sníženy, protože je třeba opravit pouze jeden kompresor a jedno čerpadlo chladicí vody. Vysokou úroveň bezpečnosti zajišťují senzory úniku, které na displeji zobrazují chybové zprávy, předávají je příslušným monitorovacím jednotkám a zavírají elektromagnetické ventily. Řízení v ekologickém režimu zapíná a vypíná vnitřní ventilátor v závislosti na teplotě v ovládací skříni - a je proto ještě energeticky účinnější.